DAC39J82
- 分辨率:16 位
- 最大采样率:2.8GSPS
- 最大输入数据速率:1.4GSPS
- JESD204B 接口
- 8 个 JESD204B 串行输入信道
- 每信道最大位速率 12.5Gbps
- 子类 1 多 DAC 同步
- 片上极低抖动锁相环 (PLL)
- 可选 1x - 16x 插值
- 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
- 宽频带数字正交调制器校正
- Sinx/x 校正滤波器
- 分数采样组延迟校正
- 经由输出复用器灵活路由至四个模拟输出
- 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
- 集成温度传感器
- JTAG 边界扫描
- 与四通道 DAC39J84 引脚兼容
- 功耗:2.8GSPS 时为 1.1W
- 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)
应用范围
- 蜂窝基站
- 分集传输
- 宽频带通信
- 直接数字合成 (DDS) 仪器
- 毫米波/微波回程
- 自动测试设备
- 线缆基础设施
- 雷达
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC39J82 是一款具有 JESD204B 接口的低功耗、16 位、双通道、2.8GSPS 数模转换器 (DAC)。 最大输入数据速率为 1.4GSPS。
数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。
此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。
高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。
DAC39J82 系列提供四个模拟输出,并且来自两个内部数字路径的数据可经由输出复用器被路由至这四个 DAC 输出的任意两个输出。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DAC39J82 具有 12.5Gbps JESD204B 接口的双通道、16 位、2.8GSPS 数模转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 2月 9日 |
应用手册 | DAC3xJ8x Device Initialization and SYSREF Configuration | 2017年 9月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | DAC3XJ8XEVM User's Guide (Rev. B) | 2016年 4月 28日 | ||||
应用手册 | System solution for avionics & defense | 2015年 9月 23日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC39J82EVM — DAC39J82 双通道 16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM
DAC39J82EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 DAC39J82EVM 高速 JESD204B 接口 DAC。此 EVM 包括板载时钟解决方案 (LMK04828)、变压器耦合输出、全功率解决方案以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。
根据设计,DAC39J82EVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 信号发生器卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业软件 (HSDCPro) 工具进行高速数据转换器评估。DAC3XJ8XEVM 的另一设计目标是与主要 FPGA 供应商提供的带 FMC 接口的许多开发套件结合使用。
TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。 在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00996 — 同步多变送器参考设计:多个 DAC 实现时间对准的方法
对于这些多天线发送器实现,每个发送器需要使用数模转换器 (DAC),以便对数字位进行射频传输。还必须及时同步多个发送器及其关联的天线。该设计可利用 JESD204B 子类 1 类型 (...)
TIDA-00335 — 高带宽、高频发送器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。