DAC38RF83 双通道 14 位 9.0GSPS 数模转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

DAC38RF83 (正在供货)

双通道 14 位 9.0GSPS 数模转换器

 

描述

DAC38RFxx 是一款高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种 应用 生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。

该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成。

特性

  • 14 位分辨率
  • 最大 DAC 采样率:9GSPS
  • 主要规格:
    • 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:
      • DAC38RF80/90/84:0dBm
      • DAC38RF83/93/85:3dBm(2:1 巴伦)
    • 频谱性能(片上 PLL,DIFF):
      • fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
        • WCDMA 邻载波泄漏比 (ACLR):75dBc
        • WCDMA 备选 ACLR:77dBc
      • fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
        • 20MHz LTE ACLR:63dBc
      • fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz
        • IMD3 = 70dBc(–6dBFS,10MHz 音调间隔)
        • NSD = –157dBc/Hz
  • 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
    • 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最高通道速率:12.5Gbps
  • 具有集成巴伦的单端输出 (DAC38RF80/90/84) 覆盖 700MHz 至 3800MHz
  • 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
    • fC(VCO) = 5.9GHz 或 8.9GHz
  • 功耗:每通道 1.4W 至 2.2W
  • 电源:–1.8V、1V、1.8V
  • 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 高速 DACs (>10MSPS) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Sample/update rate (MSPS) Features Internal PLL Resolution (Bits) DAC channels Interface SFDR (dB) Supply voltage(s) (V) Power consumption (Typ) (mW) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating Interpolation Output power (dBm) Architecture Output type Reference: type
DAC38RF83 立即下单 9000     Ultra High Speed     6, 9 GHz     14     2     JESD204B     72     -1.8 , 1.0, 1.8     3800     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     10x
12x
16x
18x
20x
24x
6x
8x    
3     Current Source     Differential     Ext
Int    
DAC38RF80 立即下单 9000     Ultra High Speed     6, 9 GHz     14     2     JESD204B     72     -1.8, 1.0, 1.8     3800     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     10x
12x
16x
18x
20x
24x
6x
8x    
0     Current Source     Single Ended with Integrated Balun     Ext
Int    
DAC38RF82 立即下单 9000     Ultra High Speed     6, 9 GHz     14     2     JESD204B     72     -1.8, 1.0, 1.8     3800     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     10x
12x
16x
18x
1x
20x
24x
2x
4x
6x
8x    
3     Current Source     Differential     Ext
Int    
DAC38RF84 立即下单 9000     Ultra High Speed     6, 9 GHz     14     1     JESD204B     72     -1.8, 1.0, 1.8     2195     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     10x
12x
16x
18x
20x
24x
6x
8x    
0     Current Source     Single Ended with Integrated Balun     Ext
Int    
DAC38RF85 立即下单 9000     Ultra High Speed     6, 9 GHz     14     1