DAC38J84
- 分辨率:16 位
- 最大采样率:
- DAC37J84:1.6GSPS
- DAC38J84:2.5GSPS
- 最大输入数据速率:1.23GSPS
- JESD204B 接口
- 8 个 JESD204B 串行输入信道
- 每信道最大位速率 12.5Gbps
- 子类 1 多 DAC 同步
- 片上极低抖动锁相环 (PLL)
- 可选 1x - 16x 插值
- 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
- 宽频带数字正交调制器校正
- Sinx/x 校正滤波器
- 分数采样组延迟校正
- 多频带模式:独立复杂信号的数字总和
- 3/4 线制串行控制总线 (SPI):1.5V - 1.8V
- 集成温度传感器
- JTAG 边界扫描
- 与双通道 DAC37J82/DAC38J82 系列端子兼容
- 功率耗散:2.5GSPS 时为 1.8W
- 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)
应用范围
- 蜂窝基站
- 分集传输
- 宽频带通信
- 直接数字合成 (DDS) 仪器
- 毫米波/微波回程
- 自动测试设备
- 线缆基础设施
端子兼容 DAC37J84/DAC38J84 系列是一款具有 JESD204B 接口的低功率,16 位,四通道,1.6/2.5GSPS 数模转换器 (DAC)。
数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。
此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。
高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA)
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC38J84EVM — DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块
DAC3XJ8XEVM 评估模块 (EVM) 旨在评估 DAC3XJ8X 系列的高速 JESD204B 接口 DAC(DAC37J82、DAC37J84、DAC38J82、DAC38J84)。此 EVM 包括板载时钟解决方案 (LMK04828)、变压器耦合输出、全功率解决方案以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。
根据设计,DAC3XJ8XEVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 信号发生器卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业软件 (HSDCPro) 工具进行高速数据转换器评估。DAC3XJ8XEVM 的另一设计目标是与主要 FPGA (...)
TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。 在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
超声波 AFE
射频采样收发器
硬件开发
评估板
软件
支持软件
SLAC644 — DAC3XJ8XEVM Software
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
硬件开发
评估板
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00684 — 高带宽任意波形发生器参考设计:直流或交流耦合,高压输出
TIDA-00996 — 同步多变送器参考设计:多个 DAC 实现时间对准的方法
对于这些多天线发送器实现,每个发送器需要使用数模转换器 (DAC),以便对数字位进行射频传输。还必须及时同步多个发送器及其关联的天线。该设计可利用 JESD204B 子类 1 类型 (...)
TIDA-00409 — 最高频率达 4GHz 的 1GHz 带宽双通道发射器参考设计
TIDA-00335 — 高带宽、高频发送器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。