DAC161S997
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于 4-20mA 回路的 DAC161S997 基于 SPI 的 16 位 DAC

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
DAC161P997 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2013年 2月 18日
DAC161P997 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 2月 18日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有内部参考和 4-20mA 电流回路驱动的 16 位 DAC DAC161S997EVM 评估模块和开发板

参考设计

支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计

The TIDA-00666 TI Design enables Bluetooth Low Energy (BLE) communication powered from a 2-wire 4- to 20-mA loop. For industrial process control instruments, analog 4- to 20-mA current loops are commonly used for analog signaling, with 4 mA representing the lowest end of the range and 20 mA the (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

Source Files for SLAA866  (ZIP 156 KB )    2018年 12月 12日    (英文內容)

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具