DAC161P997-DIE 单线制 16 位 DAC,DAC161P997-DIE | 德州仪器 TI.com.cn

DAC161P997-DIE (正在供货)

单线制 16 位 DAC,DAC161P997-DIE

数据表
 

描述

DAC161P997-DIE 是一款用于传输一个模拟输出电流的 16 位三角积分 (∑Δ) 数模转换器 (DAC)。

到 DAC161P997-DIE 的数据连接是一个单线制接口 (SWIF),此接口使一个单个隔离组件能够跨过一个隔离边界以数字格式传输传感器数据。
DAC161P997-DIE 的数字输入与标准隔离变压器和光耦合器兼容。 SWIF 协议内的错误检测和握手特性确保隔离边界上的无错通信。 对于不需要隔离的应用,DAC161P997-DIE 接口与一个微控制器直接对接。

DAC161P997-DIE 的环路驱动与一个可寻址远程传感器高速通道 (HART) 模块对接,这可以使频移键控 (FSK) 已调制数字数据注入到电流环路中。 这个技术规范和特性的组合使得 DAC161P997-DIE 成为 2 线制和 4 线制工业发送器的理想选择。

特性

  • 16 位线性
  • 支持握手的单线制接口 (SWIF)
  • 数字数据传输(无保真度损耗)
  • 引脚可编程加电条件
  • 输入数据速率自调节
  • 环路错误检测和报告
  • 可编程输出电流误差电平
  • 无外部精密组件
  • 到可寻址远程传感器高速通道 (HART) 调制器的简单接口

查看更多内容