CSD97370AQ5M
- 25 A 电流下 90% 的系统效率
- 输入电压高达 22 V
- 高频率工作 (高达 2 MHz)
- 整合电源块技术
- 高密度 — SON 5-毫米 × 6-毫米封装
- 低功耗: 2.8 W (在 25 A 电流下)
- 超低电感封装
- 系统优化 PCB 封装方式
- 通用 5 V PWM 信号兼容新
- 三态 PWM 输入
- 集成型自举二极管
- 预偏置启动保护
- 贯通保护
- 符合 RoHS 标准——无铅型触电无卤素电镀
CSD97370AQ5M NexFET 功率级是一款优化型设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。 该产品集成了一个增强型栅极驱动器 IC 与电源块技术,以完善功率级开关功能。 这种组合形成了一个高电流、高效率、高速开关器件,并凭借其大尺寸的以地面为基础的热垫,在小型 5-mm x 6-mm 外形封装内提供了一个出色的热源解决方案。 此外,还对 PCB 的器件封装进行了优化,以帮助缩短设计时间并简化整个系统设计方案的完成。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 同步降压 NexFET™ 功率级, CSD97370AQ5M 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 5月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点