CSD95372BQ5M

正在供货

60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

产品详情

VDS (V) 20 Ploss current (A) 30
VDS (V) 20 Ploss current (A) 30
LSON-CLIP (DQP) 12 30 mm² 6 x 5
  • 60A 持续运行电流能力
  • 电流 30A 时,系统效率达到 93.4%
  • 电流 30A 时,2.8W 低功率损耗
  • 高频运行(高达 1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出(0°C 时 600mV)
  • 故障监控
    • 高端短路、过流和过热保护
  • 输入电压高达 14.5V
  • 与 3.3 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 针对击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的印刷电路板 (PCB) 封装
  • 双冷却封装
  • 符合 RoHS 绿色环保标准-无铅端子镀层
  • 无卤素

应用范围

  • 多相位同步降压转换器
    • 高频应用
    • 高电流、低占空比应用
  • 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
  • 内存和图形卡
  • 台式机和服务器 VR11.x / VR12.x V 内核和存储器同步转换器

  • 60A 持续运行电流能力
  • 电流 30A 时,系统效率达到 93.4%
  • 电流 30A 时,2.8W 低功率损耗
  • 高频运行(高达 1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出(0°C 时 600mV)
  • 故障监控
    • 高端短路、过流和过热保护
  • 输入电压高达 14.5V
  • 与 3.3 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 针对击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的印刷电路板 (PCB) 封装
  • 双冷却封装
  • 符合 RoHS 绿色环保标准-无铅端子镀层
  • 无卤素

应用范围

  • 多相位同步降压转换器
    • 高频应用
    • 高电流、低占空比应用
  • 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
  • 内存和图形卡
  • 台式机和服务器 VR11.x / VR12.x V 内核和存储器同步转换器

CSD95372BQ5M NexFET 功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。 这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来完善功率级开关功能。 这个组合在小型 5mm x 6mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效和高速开关功能。 它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。 此外,已经 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

CSD95372BQ5M NexFET 功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。 这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来完善功率级开关功能。 这个组合在小型 5mm x 6mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效和高速开关功能。 它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。 此外,已经 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD95372BQ5M 同步降压NexFET™ 智能功率级 数据表 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 3月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

CSD95372BQ5M PSpice Model

SLPM114.ZIP (22 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10393 — 具有 PMBus 接口的高密度 600mV 200A 5-6 相 DC-DC 降压转换器参考设计

高级 DCAP+ 控制用于提供 CPU、存储器和 ASIC 应用所需的高速动态控制。多达六个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。通过多相,还可消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。

PMP10393 在硬件上与 1.0V PMP9738 相同,但它展示了在 12V 输入、600mV 输出、高达 200 A 时的运行情况。在 600mV 时,固定的导通时间模式和降低的开关频率有助于降低损耗和改善 FET 之间的热平衡。

此外还包括在 120A 输出时通过三相、四相和更低成本的功率级进行测试。设计注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11399 — 面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00324 — POL 多相(3 相)、120A 电源参考设计

TIDA-00324 是一种可在输入电压为 12V、输出电压为 1.2V@120A 的应用中突出多相控制器 TPS53631 和智能功率级 CSD95372BQ5M 的电源参考设计。此参考设计可帮助用户开发用于 CPU Vcore 电源的电源解决方案或 DDR4 电源解决方案,从而加快开发进程和产品上市步伐。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11184 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计

PMP11184 是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它还对 30A 双轨使用 TPS40428 双路控制器。这两种控制器都可以驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11312 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度、4 相 1V/120A 参考设计

PMP11312 参考设计是一款用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的四相 PMBus 转换器。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。TPS53647 驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。经过优化的布局以及经过改进的板堆栈(8 层,2 盎司覆铜)实现了更高的效率和功率密度。PMBus 功能和板载 NVM 实现轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10962 — 适用于 ASIC 处理器的高效可扩展 3 相 1V/90A PoL 参考设计

PMP10962 参考设计是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的三相 PMBus 转换器。它采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它可以驱动三个 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。它可以轻松地进行伸缩以适应大负载范围。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11208 — 具有 PMBus 接口的高密度 900mV 220A 6 相 DC-DC 降压转换器参考设计

PMP11208 在硬件上与 1.0V PMP9738 和 0.6V PMP10393 相同,但它展示了在 11V、12V 和 13V 输入,900mV 输出,高达 240 A 时的运行情况。该设计在 1.0V 输出时采用半固定频率模式,在 600mV 输出时采用固定时间模式,但在 900mV 输出时,可以采用其中任何一种模式,具体取决于负载和实际输入电压。测试重点关注两种模式中和二者之间的详细静态和动态负载,展示两种模式间的无缝过渡。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10000 — 60A 双相 PMBus 同步降压转换器参考设计

此设计用于 60A 两相同步降压转换器,整合了 TPS40428 PMBus 无驱动器 PWM 控制器和 CSD95372B 智能功率级。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提供 1V@60A 输出。此 PMBus 设计有助于针对企业存储/NAS/SAN、以太网交换机、光网络和基站中的大功率 ASIC 电源进行编程、配置、控制、定序、电压裕量调节、自适应电压调节 (AVS) 以及电流、电压和温度的精确监测。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9738 — 具有 PMBus 接口的高密度 200A(峰值为 225A)6 相 DC-DC 降压转换器参考设计

高级 DCAP+ 控制用于提供 CPU、存储器和 ASIC 应用所需的高速动态控制。六个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。多相还允许输出纹波消除以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP9738 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。板载偏置电源和一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LSON-CLIP (DQP) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频