CSD88584Q5DC 40V 半桥 NexFET 电源块 | 德州仪器 TI.com.cn

CSD88584Q5DC (正在供货)

40V 半桥 NexFET 电源块

40V 半桥 NexFET 电源块 - CSD88584Q5DC
 

描述

CSD88584Q5DC 40V 电源块是用于高电流电机控制应用的优化设计,这些 应用包括手持无线园艺和电动工具等。该器件利用 TI 获得专利的堆叠裸片技术,以最大限度地减小寄生电感,同时在节省空间的热增强型 DualCool™5mm × 6mm 封装中提供完整的半桥。利用外露的金属顶部,该电源块器件允许简单散热应用将热量从封装顶部吸收并将其从 PCB 带走,从而在许多电机控制应用所要求的较高电流下,实现出色的热 性能。


特性

  • 半桥电源块
  • 高密度 5mm × 6mm SON 封装
  • 低 RDS(ON),可实现最小的传导损耗
    • 电流为 35A 时,PLoss 为 2.4W
  • DualCool™热增强型封装
  • 超低电感封装
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 无铅引脚镀层

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 功率 MOSFET 模块

 
VGS (V)
VDS (V)
Power Loss (W)
Ploss Current (A)
ID, Continuous Drain Current at Ta=25degC (A)
Configuration
Package (mm)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
CSD88584Q5DC CSD88599Q5DC
20     20    
40     60    
2.4     3.0    
35     30    
50     40    
PowerBlock     PowerBlock    
SON5x6 DualCool PowerBlock     SON5x6 DualCool PowerBlock    
-55 to 150     -55 to 150    
22VSON-CLIP     22VSON-CLIP