支持软件
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
CSD85312Q3E 是一款设计用于适配器或 USB 输入保护的 20V 共源、双路 N 通道器件。 此类 SON 3.3mm x 3.3mm 器件有低漏极到漏极导通电阻,这大大减少了损耗并且为空间受限的多节电池充电类应用提供低组件数量。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双路20V N 通道NextFET™ 功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 11月 30日 | |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | |
应用手册 | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS25830Q1EVM-040 是具有电缆补偿功能的 USB Type-C® 和 BC1.2 5V、3.5A 输出、36V 输入同步降压控制器评估模块 (EVM)。该 EVM 具有电源端子块、USB Type-A 和 USB Type-C 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和直流/直流频率可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DPA) | 8 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。