CSD25404Q3
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
CSD25404Q3

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
CSD25404Q3 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2016年 11月 7日
CSD25404Q3 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 11月 10日

参考设计

适用于 USB PD PPS 的多芯降压/升压电池充电器系统参考设计

此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713 为 USB PD 充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(也就是将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 20mV。还包含一个专门为 OTG 供电的 USB-A 端口。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
降压转换器 NexFET™ 选择工具 FETPWRCALC 计算工具