CSD19531Q5A (正在供货)

100V 10mm2 SON5x6,CSD19531Q5A

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
CSD19531Q5A TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model TSM 16 KB 2014年 8月 6日 0 次点击
CSD19531Q5A PSpice Model PSpice Model ZIP 11 KB 2014年 8月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCC24636 同步整流器子板/评估模块 UCC24636EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

TIDA-010042

该参考设计是一款适用于 12V 和 24V 太阳能电池板的最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。该参考设计布局紧凑,可适用于中小型太阳能充电器解决方案,能够在 15V 至 60V 太阳能电池板模块、12V 或 24V 电池中正常运行,提供高达 20A 的输出电流。该设计利用两相交错降压转换器将电池板电压降低至电池电压。降压转换器及与其连接的栅极驱动器由微控制器单元 (MCU) 控制,该微控制器单元使用扰动观测法计算最大功率点。该太阳能 MPPT 充电控制器在设计时便将各种实际设计注意事项考虑在内,其中包括电池反向保护、软件可编程警报和指示以及浪涌和 ESD 保护等。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
24V 输入、12V/3.5A 输出 CCM 反激 PMP2829 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

Sync Buck MOSFET Loss Calculator  (ZIP 66 KB )    2011年 6月 2日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
降压转换器 NexFET™ 选择工具 FETPWRCALC 计算工具