支持软件
LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
此 7.8mΩ、60V、SON 5 × 6mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地降低功率转换应用中的 损耗。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD18534Q5A 60V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 3月 29日 |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015年 5月 12日 | |||
EVM 用户指南 | Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor | 2015年 2月 6日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ77915EVM-014 评估模块 (EVM) 是适用于 3 至 5 节串联锂离子电池低功耗保护器 BQ77915 的完整评估系统。EVM 包括 BQ77915 和 FET 器件,用于在锂离子电池组的典型电流转换配置中控制电流。此电路模块包含一个 BQ77915 集成电路 (IC)、一个感应电阻器、一个热敏电阻、两个 FET,以及切换充电和放电电流所需的所有其他板载组件。
该电路模块可连接电池电源与电池组负载。除了向模块施加电流和电压,用户还可以移除板载跳线来模拟过热或欠温状况,从而观察 FET 在不同充电和放电条件下的控制情况。另外,还可以通过模块对电池单体间的差异进行均衡。
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。