ZHCS966C June   2012  – January 2015 CSD18501Q5A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用范围
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Electrical Characteristics
    2. 5.2 Thermal Information
    3. 5.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语表
  7. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 Q5A 封装尺寸
    2. 7.2 建议印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 7.3 建议模板开口
    4. 7.4 Q5A 卷带信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 逻辑电平
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装

2 应用范围

  • 直流 - 直流转换
  • 次级侧同步整流
  • 电池电机控制

3 说明

这款 40V,2.5mΩ,SON 5mm × 6mm NexFET™ 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。

顶视图
CSD18501Q5A P0093-01_LPS198.gif

产品概要

TA = 25°C 典型值 单位
VDS 漏源电压 40 V
Qg 栅极电荷总量 (4.5V) 20 nC
Qgd 栅极电荷(栅极到漏极) 5.9 nC
RDS(on) 漏源导通电阻 VGS = 4.5V 3.3
VGS = 10V 2.5
VGS(th) 阈值电压 1.8 V

订购信息(1)

器件 数量 介质 封装 出货
CSD18501Q5A 2500 13 英寸卷带 SON 5mm × 6mm 塑料封装 卷带封装
CSD18501Q5AT 250 7 英寸卷带
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

最大绝对额定值

TA = 25°C 单位
VDS 漏源电压 40 V
VGS 栅源电压 ±20 V
ID 持续漏极电流(受封装限制) 100 A
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 161
持续漏极电流 (1) 22 A
IDM 脉冲漏极电流 (2) 400 A
PD 功率耗散(1) 3.1 W
功耗,TC = 25°C 150
TJ
Tstg
运行结温和
储存温度范围
-55 至 150 °C
EAS 雪崩能量,单一脉冲
ID=68A,L=0.1mH,RG=25Ω
231 mJ
  1. RθJA = 40°C/W,这是在一个厚度 0.06 英寸环氧树脂 (FR4) 印刷电路板 (PCB) 上的 1 英寸2,2 盎司 的铜过渡垫片上测得的典型值。
  2. 最大 RθJC = 1.0°C/W,脉冲持续时间 ≤ 100μs,占空比 ≤ 1%

RDS(on) 与 VGS 间的关系

CSD18501Q5A graph07_LPS.png

栅极电荷

CSD18501Q5A graph04_LPS.png