CSD17578Q3A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
CSD17578Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
CSD17578Q3A PSpice Model PSpice Model ZIP 2020年 1月 17日
CSD17578Q3A TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2016年 10月 12日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
TPS25740 评估模块 TPS25740EVM-741 评估模块和开发板
TPS25740A 评估模块 TPS25740AEVM-741 评估模块和开发板
TPS25740B-741 评估模块 TPS25740BEVM-741 评估模块和开发板

参考设计

功率密度为 30W/in3、效率高达 94% 的 65W USB Type-C PD 交流/直流适配器参考设计

This fully tested, USB power delivery reference design is a high efficiency, high power density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (85 - 265VAC) for laptop adapters and smartphone charger applications. It adopts active-clamp-flyback topology controlled by TI’s newest ACF (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

Sync Buck MOSFET Loss Calculator  (ZIP 66 KB )    2011年 6月 2日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
降压转换器 NexFET™ 选择工具 FETPWRCALC 计算工具