可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同且具有相同引脚
CSD17501Q5A
- Ultralow Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
- APPLICATIONS
- Point-of-Load Synchronous Buck in Networking, Telecom,
and Computing Systems - Optimized for Synchronous FET Applications
- Point-of-Load Synchronous Buck in Networking, Telecom,
The NexFET power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 30-V, N-Channel NexFET™ Power MOSFETs - CSD17501Q5A 数据表 (Rev. B) | 2012年 9月 5日 | |||
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | |
应用手册 | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组可用于多种显示应用中,例如移动投影仪(电池和交流供电)、无屏幕电视、交互式显示屏以及头戴式显示器 (HMD) 等可穿戴设备。DLP4710 芯片组由 DLP4710 (.47 1080p) 全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率(全高清)、亮度和编程能力的完美组合。
DLPDLCR4710EVM-G2 (...)
TPS23754EVM-420 — 用于 TPS23754 的 20-57V 输入电压、5V 输出电压高功率评估模块
TPS23754EVM-420 包含适用于 TPS23754 4 级 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23754 适用于采用隔离式转换器拓扑的宽输入电压应用(24V 至 60V),并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。此同步反激式 EVM 包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。另外还提供有源钳位正向 12V、30W EVM (TPS23754EVM-383)。
TPS2412EVM — TPS2412 评估模块
TPS2412EVM 评估模块旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2412 和 MOSFET)。
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
软件
计算工具
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16 安培)投影显示参考设计
TIDA-00122 — 汽车类 200 VA 高频逆变器设计
PMP8790 — 有源钳位正向,四分之一砖型(18Vdc-60Vdc 输入,3.3V/12A)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。