ZHCSGE6A February 2017 – July 2017 CSD17318Q2
PRODUCTION DATA.
这款采用 2mm × 2mm SON 封装的 30V、12.6mΩ NexFET™功率 MOSFET 的设计被用来降低功率转换中的损耗, 并优化 5V 栅极驱动器。 2mm x 2mm SON 针对封装尺寸提供了出色的散热性能。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 6.0 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 1.3 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 2.5V | 20 | mΩ |
VGS = 4.5V | 13.9 | |||
VGS = 8V | 12.6 | |||
VGS(th) | 阈值电压 | 0.9 | V |
器件型号 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD17318Q2 | 3000 | 7 英寸卷带 | SON 2.00mm × 2.00mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD17318Q2T | 250 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V |
VGS | 栅源电压 | ±10 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 21.5 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 25 | ||
持续漏极电流(1) | 10 | ||
IDM | 脉冲漏极电流,TA = 25°C 时测得(2) | 68 | A |
PD | 功率耗散(1) | 2.5 | W |
功率耗散,TC = 25°C | 16 | ||
TJ, TSTG |
工作结温, 储存温度 |
-55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单脉冲, ID = 12.4A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
7.7 | mJ |
导通电阻与栅极至源极电压 |
栅极电荷 |