CSD16408Q5C DualCool™ N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET | 德州仪器 TI.com.cn

CSD16408Q5C
该产品可持续生产,以支持现有客户。
DualCool™ N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET

DualCool™ N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET - CSD16408Q5C
数据表
 

不建议在新的设计中使用 (NRND)

由替代品 CSD16408Q5 – 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。

TI 不推荐在新产品中使用该产品。该产品仍然在继续生产中是因为需提供给现有客户。

描述

The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

特性

  • Ultra Low Qg and Qgd
  • DualCool™ Package
  • Optimized for 2-Sided Cooling
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck in Networking,
      Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control FET Applications

DualCool, NexFET are trademarks of Texas Instruments.