COP8CBE9
未提供此产品的参数。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | AN-1840 USB I 2 C Interface Board Reference Manual (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | ||||
用户指南 | USB Interface module for Applications | 2012年 1月 27日 | ||||
应用手册 | Replcing Dedictd Protocl Contrl w/Code Eff & Config Microc-Low Spd CAN Ntwk Apps | 2004年 10月 4日 | ||||
应用手册 | AN-413 Disk Interface Design Guide and Users Manual | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-453 COPS Based Automobile Instrument Cluster | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-579 MICROWIRE/PLUS Serial Interface | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-587 C in Embedded Systems and the Microcontroller World | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-596 COP800 Mathpak | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-662 COP800 Based Automated Security/Monitoring System | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-663 Sound Effects for the COP800 Family | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-761 Electronic Fuzing | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-823 Time Keeping Using a COP800 Microcontroller | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-824 Eight Channel Eight Bit PWM Controller | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-952 Low Cost A/D Conversion Using COP800 | 2004年 5月 14日 | ||||
应用手册 | AN-329 Implementing an 8-Bit Buffer in COPS | 2004年 5月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点