CDCS504-Q1 (正在供货)

CDCS504-Q1 时钟缓冲器/时钟乘法器

CDCS504-Q1 时钟缓冲器/时钟乘法器 - CDCS504-Q1
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
CDCS504 IBIS Model IBIS Model ZIP 24 KB 2017年 4月 28日 21 次点击

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用 AB 类外形的汽车 2MHz D 类 4 通道 21W 音频放大器参考设计

TIDA-00743 参考设计是一个小型模块,设计用于评估经典 AB 类音频功率放大器模块专用系统中的数字输入 D 类音频放大器。此设计展示了 D 类放大器可以降低的功率损耗。此设计展示了 TAS6424-Q1 的 2.1MHz 操作如何实现紧凑型功率放大器解决方案。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

WEBENCH® Designer CDCS504-Q1

Recommend Input Frequency Output Frequencies
 MHz
Input Frequency  MHz
 MHz  MHz