CDCS504-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 2 级:–40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 属于易用型时钟发生器器件系列的一部分
- 具有可选输出频率的时钟乘法器
- 可使用一个外部控制引脚来选择 x1 或者 x4 的频率倍乘
- 通过控制引脚进行输出禁用
- 单一 3.3V 器件电源
- 宽温度范围:-40°C 至 105°C
- 节省空间的 8 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
- 使用 CDCS504-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
CDCS504-Q1 器件是一款带有可选频率倍乘的 LVCMOS 输入时钟缓冲器。
CDCS504-Q1 具有输出使能引脚。
此器件在输入上接受一个 3.3V LVCMOS 信号。
这个输入信号由一个锁相环路 (PLL) 处理,此环路的输出频率或者与输入频率相等或者被乘以因子 4。
这样一来,该器件可生成介于 2MHz 和 108MHz 之间的输出频率。
独立的控制引脚可用于启用或者禁用输出。CDCS504-Q1 器件在 3.3V 环境下工作。
其特征在于运行温度范围介于 -40°C 至 105°C 之间,并采用 8 引脚 TSSOP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CDCS504-Q1 时钟缓冲器和时钟乘法器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 6月 23日 |
应用手册 | 汽车级音频功放TAS6424-Q1/TPA6404-Q1设计注意事项 | 2019年 6月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00743 — 采用 AB 类外形的汽车 2MHz D 类 4 通道 21W 音频放大器参考设计
TIDA-00743 参考设计是一个小型模块,设计用于评估经典 AB 类音频功率放大器模块专用系统中的数字输入 D 类音频放大器。此设计展示了 D 类放大器可以降低的功率损耗。此设计展示了 TAS6424-Q1 的 2.1MHz 操作如何实现紧凑型功率放大器解决方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。