CDCS504-Q1 CDCS504-Q1 时钟缓冲器/时钟乘法器 | 德州仪器 TI.com.cn

CDCS504-Q1 (正在供货)

CDCS504-Q1 时钟缓冲器/时钟乘法器

CDCS504-Q1 时钟缓冲器/时钟乘法器 - CDCS504-Q1
 

描述

CDCS504-Q1 器件是一款带有可选频率倍乘的 LVCMOS 输入时钟缓冲器。

CDCS504-Q1 具有输出使能引脚。

此器件在输入上接受一个 3.3V LVCMOS 信号。

这个输入信号由一个锁相环路 (PLL) 处理,此环路的输出频率或者与输入频率相等或者被乘以因子 4。

这样一来,该器件可生成介于 2MHz 和 108MHz 之间的输出频率。

独立的控制引脚可用于启用或者禁用输出。CDCS504-Q1 器件在 3.3V 环境下工作。

其特征在于运行温度范围介于 -40°C 至 105°C 之间,并采用 8 引脚 TSSOP 封装。

特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 2 级:–40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 属于易用型时钟发生器器件系列的一部分
  • 具有可选输出频率的时钟乘法器
  • 可使用一个外部控制引脚来选择 x1 或者 x4 的频率倍乘
  • 通过控制引脚进行输出禁用
  • 单一 3.3V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 105°C
  • 节省空间的 8 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 使用 CDCS504-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用

 
Input Level
Number of Outputs
Output Frequency (Max) (MHz)
Output Level
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
VCC Out (V)
VCC Core (V)
Programmability
CDCS504-Q1
LVCMOS    
1    
108    
LVCMOS    
8TSSOP    
-40 to 105    
3.3    
3.3    
Pin configuration    

WEBENCH® Designer CDCS504-Q1

Recommend Input Frequency Output Frequencies
 MHz
Input Frequency  MHz
 MHz  MHz