CDCM6208V1F
- 性能出色且功耗低:
- 低噪声合成器(265 fs-ms 典型抖动)或者低噪声抖动清除器(1.6 ps-ms 典型抖动)
- 0.5W 典型功耗
- 高度通道到通道隔离和出色电源抑制比 (PSRR)
- 通过灵活的 1.8V,2.5V 和 3.3V 电源,可定制器件性能,从而实现混合输出电压
- 灵活的频率规划:
- 支持与低压正射极耦合逻辑 (LVPECL) 相似的、CML、或者与低压差分信号 (LVDS) 相似的信令的 4x 整数向下分频差分时钟输出
- 支持主机时钟信号电平 (HCSL),与 LVDS 相似的信令、或者 8 个 CMOS 输出的 4x 小数或者整数分频差分时钟输出
- 小数输出分频器可实现 0ppm 至 <1ppm 的频率误差并且免除了对于晶体振荡器和其它是时钟生成器的需要
- 输出频率高达 800MHz
- 两个差分输入、XTAL 支持、智能开关功能
- SPI, I2C,和引脚可编程
- 用于快速设计周转时间的专业用户图形用户界面 (GUI)
- 7 x 7mm 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (RGZ)
- -40 °C 85 °C 温度范围
应用
- 基带时钟(无线基础设施)
- 网络和数据通信
- Keystone C66x 多核数字信号处理器 (DSP) 时钟
- 存储服务器、便携式测试设备、
- 医疗成像、高端 A/V
All trademarks are the property of their respective owners.
CDCM6208V1F 是一款多用途、低抖动低功耗频率合成器,此频率合成器能够利用特有低频晶振或 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号的两路输入之一来生成八路低抖动时钟输出(输出可在类似于 LVPECL 的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、类似于 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS 中进行选择),广泛适用于各类无线基础设施基带、有线数据通信、计算、低功耗医疗成像以及便携式测试和测量应用。 CDCM6208V1F 还特有一种用于其中四路输出的小数分频器架构,能够生成精度高于 1ppm 的任意频率。 CDCM6208V1F 可通过 I2C 或串行外设接口 (SPI) 编程接口轻松配置。在没有串行接口的情况下,器件还可以利用自身提供的引脚模式通过控制引脚设置为 32 种不同预编程配置中的一种。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。