CDCEL913
- 可编程时钟发生器系列器件
- CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3 个输出
- CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5 个输出
- CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7 个输出
- CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9 个输出
- 系统内可编程和 EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
- 灵活的输入计时理念
- 外部晶体:8MHz 至 32MHz
- 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
- 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
- 高达 230MHz 的自由可选输出频率
- 低噪声 PLL 内核
- 已集成的 PLL 环路滤波器组件
- 低电平周期抖动(典型值 50ps)
- 独立的输出电源引脚
- CDCE913:3.3V 和 2.5V
- CDCEL913:1.8V
- 灵活的时钟驱动器:
- 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
- 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
- 生成适用于 TI- DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
- 可编程 SSC 调制
- 启用 0PPM 时钟生成功能
- 1.8V 器件电源
- 宽温度范围:-40°C 至 85°C
- 采用 TSSOP 封装
- 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
CDCE913 和 CDCEL913 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 且兼具低成本和高性能的可编程时钟合成器。它们最多可从单个输入频率中生成 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。
CDCx913 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL913,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE913,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。
此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片载 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。
PLL 支持 SSC(扩频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。
CDCx913 在 1.8V 环境下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CDCE(L)913:支持 SSC 以降低 EMI 的 灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 |
应用手册 | VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) | 2012年 4月 23日 | ||||
用户指南 | CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) | 2010年 11月 22日 | ||||
用户指南 | CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) | 2010年 7月 7日 | ||||
应用手册 | Troubleshooting I2C Bus Protocol | 2009年 10月 19日 | ||||
应用手册 | Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 | 2009年 9月 23日 | ||||
用户指南 | CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual | 2008年 12月 9日 | ||||
应用手册 | Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency | 2008年 3月 31日 | ||||
应用手册 | Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family | 2008年 3月 24日 | ||||
应用手册 | Clocking Recommendations for DM6446 Digital Video EVM with Sngle PLL (Rev. A) | 2007年 8月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能评估模块
The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.
CDCEL913PERF-EVM — CDCEL913 性能评估模块
有了固定选项的晶振和 1.8V LVCMOS 输入,CDCEL913Perf 评估模块将有助于验证 CDCEL913 的功能和性能。输出可以通过 SMA 电缆直接连接到示波器。附带下列信息/项目 EVM 用户指南:SCAU022、程序设计软件:SCAC073.zip;CDCEL913 数据表:SCAS849
CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板
CDCE(L)949 系列时钟发生器集成了 EEPROM,允许在启动后保存默认频率设置。CDCEL9XXPROGEVM 是允许对原型样片或小批量生产进行快速编程的编程板。它适用于该系列的全部 8 款器件:CDCE949、CDCE937、CDCE925、CDCE913、CDCEL949、CDCEL937、CDCEL925 和 CDCEL913,并且带有易于使用的通用插座。
此外还提供另一个用于性能测试和评估的 EVM,其器件型号为 CDCE(L)9xxPERF-EVM,此性能评估模块适用于每个单独器件。
SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI® DSI 转 LVDS 桥接评估模块和 FlatLink™ 集成电路
SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI 转 LVDS 桥接和 FlatLink™ 集成电路评估模块
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块
SN65DSI85Q1-EVM — 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥接器评估模块
CLOCKPRO — ClockPro Software
TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:
- CDCE949
- CDCE937
- CDCE925
- CDCE913
- CDCE906
- CDCE706
- CDCEL949
- CDCEL937
- CDCEL925
- CDCEL913
It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.
支持的产品和硬件
产品
时钟发生器
硬件开发
评估板
软件
软件编程工具
SCAC073 — TI-Pro-Clock Programming Software
支持的产品和硬件
产品
时钟发生器
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。