产品详情

Function Clock synthesizer Number of outputs 3 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 1.8 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
Function Clock synthesizer Number of outputs 3 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 1.8 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 可编程时钟发生器系列器件
    • CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3 个输出
    • CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5 个输出
    • CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7 个输出
    • CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9 个输出
  • 系统内可编程和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动(典型值 50ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE913:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL913:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器:
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI- DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0PPM 时钟生成功能
  • 1.8V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
  • 可编程时钟发生器系列器件
    • CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3 个输出
    • CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5 个输出
    • CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7 个输出
    • CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9 个输出
  • 系统内可编程和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动(典型值 50ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE913:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL913:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器:
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI- DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0PPM 时钟生成功能
  • 1.8V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)

CDCE913 和 CDCEL913 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 且兼具低成本和高性能的可编程时钟合成器。它们最多可从单个输入频率中生成 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCx913 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL913,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE913,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片载 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。

PLL 支持 SSC(扩频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。

CDCx913 在 1.8V 环境下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

CDCE913 和 CDCEL913 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 且兼具低成本和高性能的可编程时钟合成器。它们最多可从单个输入频率中生成 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCx913 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL913,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE913,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片载 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。

PLL 支持 SSC(扩频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。

CDCx913 在 1.8V 环境下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCE(L)913:支持 SSC 以降低 EMI 的 灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 2月 20日
应用手册 VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) 2012年 4月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
用户指南 CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010年 7月 7日
应用手册 Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
应用手册 Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual 2008年 12月 9日
应用手册 Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
应用手册 Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日
应用手册 Clocking Recommendations for DM6446 Digital Video EVM with Sngle PLL (Rev. A) 2007年 8月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能评估模块

The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

CDCEL913PERF-EVM — CDCEL913 性能评估模块

有了固定选项的晶振和 1.8V LVCMOS 输入,CDCEL913Perf 评估模块将有助于验证 CDCEL913 的功能和性能。输出可以通过 SMA 电缆直接连接到示波器。附带下列信息/项目 EVM 用户指南:SCAU022、程序设计软件:SCAC073.zip;CDCEL913 数据表:SCAS849

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板

CDCE(L)949 系列时钟发生器集成了 EEPROM,允许在启动后保存默认频率设置。CDCEL9XXPROGEVM 是允许对原型样片或小批量生产进行快速编程的编程板。它适用于该系列的全部 8 款器件:CDCE949、CDCE937、CDCE925、CDCE913、CDCEL949、CDCEL937、CDCEL925 和 CDCEL913,并且带有易于使用的通用插座。

此外还提供另一个用于性能测试和评估的 EVM,其器件型号为 CDCE(L)9xxPERF-EVM,此性能评估模块适用于每个单独器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(包括 4K),频率为 60Hz 时每像素 30 位。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1EVM 的 FPD-Link 接口是一款汽车类 (...)
评估板

DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(包括 4K),频率为 60Hz 时每像素 30 位。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用高速汽车链路 2 (...)
评估板

DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(包括 4K),频率为 60Hz 时每像素 30 位。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 Rosenberger (...)
评估板

DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux983M-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(包括 4K),频率为 60Hz 时每像素 30 位。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 12 电路配置 (...)
评估板

DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块

DS90Ux984-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。DS90Ux984-Q1 支持超高清分辨率(包括 4K),频率为 60Hz 时每像素 30 位。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,每通道速率高达 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux984-Q1EVM 的 FPD-Link (...)
评估板

DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块

DS90Ux984-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。DS90Ux984-Q1 支持超高清分辨率(包括 4K),频率为 60Hz 时每像素 30 位。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,每通道速率高达 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux984-Q1EVM 的 FPD-Link (...)
评估板

DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块

DS90Ux988-Q1 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1EVM 将 FPD-Link (...)
评估板

DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块

DS90Ux988-Q1M 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1MEVM 将 FPD-Link (...)
评估板

SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI® DSI 转 LVDS 桥接评估模块和 FlatLink™ 集成电路

SN65DSI83 EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85 而打造的 PCB。此 EVM 可用作任何采用 SN65DSI83 的实施方案的硬件参考设计。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI 转 LVDS 桥接和 FlatLink™ 集成电路评估模块

SN65DSI83Q1EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI83Q1 而打造的 PCB。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块

SN65DSI85 评估模块 (EVM) 是一款为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85 而打造的 PCB。此 EVM 还可用作使用 SN65DSI85 的任意实施方案的硬件参考设计。此 SN65DSI85EVM 包括 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器适用于将 MIPI DPHY 兼容的 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN65DSI85Q1-EVM — 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥接器评估模块

SN65DSI85Q1EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85Q1 而打造的 PCB。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

SCAC131 Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能评估模块
支持软件

CLOCKPRO ClockPro Software

TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:

  • CDCE949
  • CDCE937
  • CDCE925
  • CDCE913
  • CDCE906
  • CDCE706
  • CDCEL949
  • CDCEL937
  • CDCEL925
  • CDCEL913

It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能评估模块 CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能评估模块 CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板
软件
软件编程工具
CLOCKPRO ClockPro™ 程序设计软件
支持软件

SCAC073 TI-Pro-Clock Programming Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDC706 200MHz、LVCMOS、定制编程的 3-PLL 时钟合成器、倍频器和分频器 CDC906 167MHz、LVCMOS、定制编程的 3-PLL 时钟合成器、倍频器和分频器 CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频