产品详情

Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 201 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 1.8 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 201 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 1.8 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 灵活的时钟驱动器
    • 3 个用户定义的控制输入 [S0/S1/S2]:例如,开关频率、输出使能或断电
    • 启用 0-PPM 时钟生成
  • 系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性 EEPROM 以存储客户设置
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶振:20MHz 至 30MHz
    • 单端低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 高达 130MHz
  • 高达 201MHz 的可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 集成了 PLL 环路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值为 80ps)
  • 1.8V 器件电源
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 激光测距应用

  • 灵活的时钟驱动器
    • 3 个用户定义的控制输入 [S0/S1/S2]:例如,开关频率、输出使能或断电
    • 启用 0-PPM 时钟生成
  • 系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性 EEPROM 以存储客户设置
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶振:20MHz 至 30MHz
    • 单端低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 高达 130MHz
  • 高达 201MHz 的可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 集成了 PLL 环路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值为 80ps)
  • 1.8V 器件电源
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 激光测距应用

CDCEL824 是一款基于锁相环 (PLL) 的模块化、低成本、高性能可编程时钟合成器/乘法器/除法器。 该器件最多可从单输入频率中生成四个输出时钟。 在系统内最多可使用两个独立可配置 PLL 在任何时钟频率下(最高可达 201MHz)对各输出进行编程。

CDCEL824 具备一个独立的输出电源引脚 VDDOUT,其电压为 1.8V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。 对于晶振输入,片上负载电容足以满足大多数应用的要求。 负载电容值可在 0pF 至 20pF 的范围内设定。

例如,深 M/N 分频比可从 27MHz 基准输入频率中生成零 ppm 音频/视频、网络互联(无线局域网 (WLAN)、、以太网、全球定位系统 (GPS))或接口(通用串行总线 (USB)、IEEE1394、记忆棒)时钟。

该器件会根据 PLL 频率和分频器设置自动调整内部环路滤波器组件,从而使各 PLL 具备较高稳定性和优化的抖动传输特性。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。 该器件预设为采用默认出厂配置,允许在安装于印刷电路板 (PCB) 前按照另一种应用配置重新编程,或者通过系统内部编程进行重新编程。 所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。

三个可自由编程的控制输入(S0、S1 和 S2)可用于选择不同频率或其他控制功能,包括将输出禁用为低电平、在高阻抗状态下输出、断电以及 PLL 旁路等。

CDCx824 可在 1.8V 电压的作用下运行,其运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

CDCEL824 是一款基于锁相环 (PLL) 的模块化、低成本、高性能可编程时钟合成器/乘法器/除法器。 该器件最多可从单输入频率中生成四个输出时钟。 在系统内最多可使用两个独立可配置 PLL 在任何时钟频率下(最高可达 201MHz)对各输出进行编程。

CDCEL824 具备一个独立的输出电源引脚 VDDOUT,其电压为 1.8V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。 对于晶振输入,片上负载电容足以满足大多数应用的要求。 负载电容值可在 0pF 至 20pF 的范围内设定。

例如,深 M/N 分频比可从 27MHz 基准输入频率中生成零 ppm 音频/视频、网络互联(无线局域网 (WLAN)、、以太网、全球定位系统 (GPS))或接口(通用串行总线 (USB)、IEEE1394、记忆棒)时钟。

该器件会根据 PLL 频率和分频器设置自动调整内部环路滤波器组件,从而使各 PLL 具备较高稳定性和优化的抖动传输特性。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。 该器件预设为采用默认出厂配置,允许在安装于印刷电路板 (PCB) 前按照另一种应用配置重新编程,或者通过系统内部编程进行重新编程。 所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。

三个可自由编程的控制输入(S0、S1 和 S2)可用于选择不同频率或其他控制功能,包括将输出禁用为低电平、在高阻抗状态下输出、断电以及 PLL 旁路等。

CDCx824 可在 1.8V 电压的作用下运行,其运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CDCEL925 正在供货 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 Footprint compatible Clock generator with 5 outputs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCEL824 可编程 2 PLL 时钟合成器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频