产品详情

Function Clock generator, Spread-spectrum clock generator Number of outputs 3 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
Function Clock generator, Spread-spectrum clock generator Number of outputs 3 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 可编程时钟发生器系列器件
    • CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3 个输出
    • CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5 个输出
    • CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7 个输出
    • CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9 个输出
  • 系统内可编程和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动(典型值 50ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE913:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL913:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器:
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI- DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0PPM 时钟生成功能
  • 1.8V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
  • 可编程时钟发生器系列器件
    • CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3 个输出
    • CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5 个输出
    • CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7 个输出
    • CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9 个输出
  • 系统内可编程和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动(典型值 50ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE913:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL913:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器:
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI- DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0PPM 时钟生成功能
  • 1.8V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)

CDCE913 和 CDCEL913 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 且兼具低成本和高性能的可编程时钟合成器。它们最多可从单个输入频率中生成 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCx913 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL913,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE913,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片载 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。

PLL 支持 SSC(扩频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。

CDCx913 在 1.8V 环境下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

CDCE913 和 CDCEL913 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 且兼具低成本和高性能的可编程时钟合成器。它们最多可从单个输入频率中生成 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCx913 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL913,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE913,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片载 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。

PLL 支持 SSC(扩频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。

CDCx913 在 1.8V 环境下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCE(L)913:支持 SSC 以降低 EMI 的 灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 2月 20日
应用手册 VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) 2012年 4月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
用户指南 CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010年 7月 7日
应用手册 General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx family 2010年 1月 26日
应用手册 Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
应用手册 Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual 2008年 12月 9日
应用手册 Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
应用手册 Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能评估模块

The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板

CDCE(L)949 系列时钟发生器集成了 EEPROM,允许在启动后保存默认频率设置。CDCEL9XXPROGEVM 是允许对原型样片或小批量生产进行快速编程的编程板。它适用于该系列的全部 8 款器件:CDCE949、CDCE937、CDCE925、CDCE913、CDCEL949、CDCEL937、CDCEL925 和 CDCEL913,并且带有易于使用的通用插座。

此外还提供另一个用于性能测试和评估的 EVM,其器件型号为 CDCE(L)9xxPERF-EVM,此性能评估模块适用于每个单独器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2770EVM — 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块

TAS2770EVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案以及多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估 TAS2770 的立体声和单声道实现方案(具有或不具有 IV 感应功能)。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块

TAS2770EVM-Stereo 评估模块为开发人员提供了一个预先配置为立体声解决方案的易用型模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估具有或不具有 IV 检测功能的 TAS2770 的立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 这一传统放大器所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南: PDF
评估板

TAS2770YFFEVM — 采用 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块

TAS2770YFFEVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案以及多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估具有和不具有 IV 检测功能的 TAS2770 的立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。为评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可将其连接至用于提供扬声器保护算法和处理能力的 TAS2559YZEVM 来实现。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS3251EVM — TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块

TAS3251 超高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用具有用于高级音频处理(包括 SmartAmp 和 SmartEQ)的集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC。该单芯片解决方案集成降低了总体系统解决方案尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调节软件支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS5431Q1EVM — TAS5431-Q1 8-W Automotive Mono Analog Input Class-D Audio Amp Evaluation Module

TAS5431Q1EVM 评估模块 (EVM) 展示了全新的 TI 模拟输入 D 类闭环单声道放大器。EVM 可用作包含 I2C 寄存器默认设置的独立平台。该 EVM 还可与 PPC3 GUI 搭配使用,对 I2C 寄存器设置进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS5805MEVM — 具有增强处理能力 EVM 的 TAS5805M 数字输入立体声闭环 D 类放大器

TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 PurePath 控制台 3 (PPC3) 实现的 USB 控制以及灵活的音频输入选项。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 75W、2MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块

TAS6424EQ1EVM 评估模块 (EVM) 展示了适用于汽车信息娱乐系统的 TAS6424E-Q1 2.1Mhz、四通道数字输入 D 类音频放大器解决方案。2.1MHz 的开关频率能显著缩减电感器尺寸。TAS6424E-Q1 可在 14.4V 的电源电压条件下,为 4Ω 负载提供每通道 25W 功率 (10% THD+N),并集成了 I2C 诊断和保护功能。TAS6424E-Q1 采用可满足 CISPR25 5 类 EMI 合规性标准的展频技术。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPA6304Q1EVM — 2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

The TPA6304-Q1 evaluation module showcases the industry's smallest 2.1-MHz 4-channel Analog Input Class-D Audio solution for Automotive Infotainment applications. TPA6304-Q1’s 2.1-MHz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

SCAC097 Executable File Without LabVIEW 8.2 Run Time Engine

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
驱动程序或库

SCAC131 Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能评估模块
支持软件

CLOCKPRO ClockPro Software

TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:

  • CDCE949
  • CDCE937
  • CDCE925
  • CDCE913
  • CDCE906
  • CDCE706
  • CDCEL949
  • CDCEL937
  • CDCEL925
  • CDCEL913

It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能评估模块 CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能评估模块 CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板
软件
软件编程工具
CLOCKPRO ClockPro™ 程序设计软件
支持软件

SCAC073 TI-Pro-Clock Programming Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDC706 200MHz、LVCMOS、定制编程的 3-PLL 时钟合成器、倍频器和分频器 CDC906 167MHz、LVCMOS、定制编程的 3-PLL 时钟合成器、倍频器和分频器 CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
仿真模型

CDCE913 IBIS Model

SCAM056.ZIP (41 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 CDCE913

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频