CDCE913-Q1 (正在供货)

具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的汽车类可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
CDCE913 IBIS Model IBIS Model ZIP 41 KB 2012年 2月 28日 0 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板 CDCEL9XXPROGEVM 评估模块和开发板
CDCE913 性能评估模块 CDCE913PERF-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有以太网和 CAN 的汽车类独立网关参考设计

The TIDA-01425 is a subsystem reference design for automotive gateways focused on increasing bandwidth and processing power in gateway applications. The design implements Ethernet physical layer transceivers (PHYs) for increased bandwidth along with an automotive processor for greater processing (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真