产品详情

Function Clock generator, Spread-spectrum clock generator Number of outputs 3 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Automotive
Function Clock generator, Spread-spectrum clock generator Number of outputs 3 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Automotive
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级
      • CDCE913-Q1 1 级:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
      • CDCEL913-Q1 3 级:–40°C 至 +85°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • 系统内可编程和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动(典型值 50ps)
  • 独立的输出电源引脚:
    • CDCE913-Q1:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL913-Q1:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0、S1、S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0-PPM 时钟生成功能
  • 1.8V 器件电源
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级
      • CDCE913-Q1 1 级:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
      • CDCEL913-Q1 3 级:–40°C 至 +85°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • 系统内可编程和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动(典型值 50ps)
  • 独立的输出电源引脚:
    • CDCE913-Q1:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL913-Q1:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0、S1、S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0-PPM 时钟生成功能
  • 1.8V 器件电源
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)

CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 的可编程时钟合成器。这些器件提供了灵活的可编程选项,例如输出时钟、输入信号和控制引脚,方便用户针对具体规格需求配置 CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1。

CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 可基于单一输入频率生成多达三种输出时钟,节省电路板空间的同时降低成本。此外,凭借多个输出,时钟发生器可以使用一个发生器来替代多个晶振。这使得该器件非常适合信息娱乐系统中的音响主机和远程信息处理应用,以及 ADAS 系统中的摄像头应用,因为这些平台正在向更小、更具成本效益的系统发展。

此外,借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。PLL 还支持具有可编程向下扩频和中心扩频功能的可编程扩频时钟 (SSC)。这为客户的产品提供了更好的抗电磁干扰 (EMI) 性能,确保通过 CISPR-25 等行业标准。

使用三个用户自定义控制引脚可定制频率编程和 SSC。这样就无需使用额外的接口来控制时钟。此外,具体的上电和掉电序列可根据用户需求定义。

CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 的可编程时钟合成器。这些器件提供了灵活的可编程选项,例如输出时钟、输入信号和控制引脚,方便用户针对具体规格需求配置 CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1。

CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 可基于单一输入频率生成多达三种输出时钟,节省电路板空间的同时降低成本。此外,凭借多个输出,时钟发生器可以使用一个发生器来替代多个晶振。这使得该器件非常适合信息娱乐系统中的音响主机和远程信息处理应用,以及 ADAS 系统中的摄像头应用,因为这些平台正在向更小、更具成本效益的系统发展。

此外,借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。PLL 还支持具有可编程向下扩频和中心扩频功能的可编程扩频时钟 (SSC)。这为客户的产品提供了更好的抗电磁干扰 (EMI) 性能,确保通过 CISPR-25 等行业标准。

使用三个用户自定义控制引脚可定制频率编程和 SSC。这样就无需使用额外的接口来控制时钟。此外,具体的上电和掉电序列可根据用户需求定义。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
CDCE6214-Q1 正在供货 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 Use this upgraded device to replace crystal oscillators and reduce board space with this ultra-low power, 350-fs RMS (typical), PCIe Gen 4 compliant clock gener

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 具有 1.8V、2.5V 和 3.3V 输出的 可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 20日
功能安全信息 CDCE913-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 6日
应用手册 Crystal or Crystal Oscillator Replacement with Silicon Devices 2014年 6月 18日
应用手册 VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) 2012年 4月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
用户指南 CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010年 7月 7日
应用手册 General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx family 2010年 1月 26日
应用手册 Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
应用手册 Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
应用手册 Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
应用手册 Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能评估模块

The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板

CDCE(L)949 系列时钟发生器集成了 EEPROM,允许在启动后保存默认频率设置。CDCEL9XXPROGEVM 是允许对原型样片或小批量生产进行快速编程的编程板。它适用于该系列的全部 8 款器件:CDCE949、CDCE937、CDCE925、CDCE913、CDCEL949、CDCEL937、CDCEL925 和 CDCEL913,并且带有易于使用的通用插座。

此外还提供另一个用于性能测试和评估的 EVM,其器件型号为 CDCE(L)9xxPERF-EVM,此性能评估模块适用于每个单独器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

CDCE913 IBIS Model

SCAM056.ZIP (41 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
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
TIDA-01425 — 具有以太网和 CAN 的汽车类独立网关参考设计

The TIDA-01425 is a subsystem reference design for automotive gateways focused on increasing bandwidth and processing power in gateway applications. The design implements Ethernet physical layer transceivers (PHYs) for increased bandwidth along with an automotive processor for greater processing (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频