可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 CDCE6214Q1TM 正在供货 支持 PCIe® 第 1 代至第 5 代、具有低电平有效输出使能端的超低功耗时钟发生器 Internal design metal change for outputs to be enabled low internally.

产品详情

Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 328.125 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type Differential, LVCMOS, XTAL Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 328.125 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type Differential, LVCMOS, XTAL Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 通过 RMS 抖动和杂散(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz)可将高性能、低功耗分数 N PLL 配置如下:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 350fs,最大值 600fs
      • LVCMOS 输出:典型值 1.05ps,最大值 1.5ps
    • 分数模式:
      • 差分输出:典型值 1.7ps,最大值 2.1ps
      • LVCMOS 输出:典型值 2.0ps,最大值 4.0ps
  • 支持有 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和无 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5
  • 内部 VCO 频率范围为 2.335GHz 至 2.625GHz
  • 典型功耗:4 输出通道为 65mA,单输出通道为 23mA。
  • 通用时钟输入、两个用于提供冗余支持的基准输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:10MHz 至 200MHz
    • 晶振:10MHz 至 50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 4 通道分频器:多达 5 个独特输出频率,范围为 24kHz 至 328.125MHz
    • OUT0 – OUT4 引脚具有类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS 输出
    • 无毛刺输出分频器切换和输出通道同步
    • 通过 GPIO 和寄存器实现独立输出使能端
  • 频率裕量选项
    • DCO 模式:频率以 10ppb 或更小的阶跃幅度递增/递减
  • 完全集成的可配置环路带宽:100kHz 至 1.6MHz
  • 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V/2.5V/3.3V
  • 可配置 GPIO 和灵活配置选项
    • 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM。可现场编程。
  • 支持 100Ω 系统
  • 电磁辐射低
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 通过 RMS 抖动和杂散(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz)可将高性能、低功耗分数 N PLL 配置如下:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 350fs,最大值 600fs
      • LVCMOS 输出:典型值 1.05ps,最大值 1.5ps
    • 分数模式:
      • 差分输出:典型值 1.7ps,最大值 2.1ps
      • LVCMOS 输出:典型值 2.0ps,最大值 4.0ps
  • 支持有 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和无 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5
  • 内部 VCO 频率范围为 2.335GHz 至 2.625GHz
  • 典型功耗:4 输出通道为 65mA,单输出通道为 23mA。
  • 通用时钟输入、两个用于提供冗余支持的基准输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:10MHz 至 200MHz
    • 晶振:10MHz 至 50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 4 通道分频器:多达 5 个独特输出频率,范围为 24kHz 至 328.125MHz
    • OUT0 – OUT4 引脚具有类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS 输出
    • 无毛刺输出分频器切换和输出通道同步
    • 通过 GPIO 和寄存器实现独立输出使能端
  • 频率裕量选项
    • DCO 模式:频率以 10ppb 或更小的阶跃幅度递增/递减
  • 完全集成的可配置环路带宽:100kHz 至 1.6MHz
  • 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V/2.5V/3.3V
  • 可配置 GPIO 和灵活配置选项
    • 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM。可现场编程。
  • 支持 100Ω 系统
  • 电磁辐射低
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)

CDCE6214-Q1 是一款 适合汽车应用的四通道、超低功耗、中级抖动时钟发生器,可生成五个在各种驱动器模式之间可选的独立时钟输出。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶振。 CDCE6214-Q1 具有一个分数 N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。 CDCE6214-Q1 可通过 I2C 接口进行配置。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。

CDCE6214-Q1 是一款 适合汽车应用的四通道、超低功耗、中级抖动时钟发生器,可生成五个在各种驱动器模式之间可选的独立时钟输出。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶振。 CDCE6214-Q1 具有一个分数 N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。 CDCE6214-Q1 可通过 I2C 接口进行配置。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有一个 PLL、四个差分输出、两个输入和内部 EEPROM 的 CDCE6214-Q1 超低功耗时钟发生器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 30日
应用手册 PCIe 应用的时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 29日
功能安全信息 CDCE6214-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 15日
技术文章 Optimizing eAVB for automotive applications using clock generators PDF | HTML 2020年 5月 8日
证书 CDCE6214-Q1EVM Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日
应用手册 Frequency Margining and eAVB System Design With CDCE6214-Q1 PDF | HTML 2020年 4月 2日
应用手册 CDCE6214-Q1 Crystal-Based Oscillator Design 2019年 12月 9日
EVM 用户指南 CDCE6214-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2019年 11月 27日
用户指南 CDCE6214-Q1 Registers (Rev. B) 2019年 11月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3541EVM — 适用于单通道、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC 的 ADC3541 评估模块

ADC3541 评估模块 (EVM) 是展示超低功耗、高线性度 ADC3541 产品性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

不仅可通过 FMC 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估并行和串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块

ADC3642 评估模块 (EVM) 是一个展示超低功耗、高线性 ADC3642 性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

不仅可通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估互补金属氧化物半导体 (CMOS) 接口的数据采集功能(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3643 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3643 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3644 评估模块 (EVM) 是一个展示超低功耗、高线性 ADC3644 性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

不仅可通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估并行和串行互补金属氧化物半导体 (CMOS) 接口的数据采集功能(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3660 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3660 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3683 评估模块 (EVM) 是一个展示超低功耗、高线性 ADC3683 性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

CDCE6214-Q1EVM — CDCE6214-Q1EVM

The CDCE6214-Q1 evalution module (EVM) is an evaluation platform for the CDCE6214-Q1 ultra-low power clock generator. This
evaluation module provides an USB-based interface to access the I2C bus to communicate with the CDCE6214-Q1. Pin control mode can set the device in a specific operation
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

TICSPRO-SW TICS Pro v1.7.7.2, 05-Feb-2024

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE6214-Q1 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 CDCI6214 支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 LMK02000 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03200 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器 LMK3H0102 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 6 代兼容无参考时钟发生器
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2820 具有相位同步功能、JESD 和频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器 LMX1214 1:5 16GHz RF buffer and divider with auxiliary clock LMX1906-SP 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器
时钟抖动清除器和同步器
LMK04100 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04610 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04616 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B12204 采用网络同步和 BAW 技术的超低抖动时钟发生器 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
时钟缓冲器
CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器 LMK01000 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 双通道时钟分配 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器 LMKDB1108 适用于 PCIe 第 1 代至第 6 代的 8 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 LMKDB1120 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 6 代 PCIe 的 20 路输出时钟缓冲器
振荡器
LMK61E0M 具有内部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖动可编程振荡器 LMK61E2 156.250MHz、±50ppm、超低抖动、集成式 EEPROM、完全可编程振荡器
硬件开发
评估板
LMK03806BEVAL LMK03806B 评估板 LMK04208EVM 具有双路级联 PLL 和集成 2.9GHz VCO 的双输入、6+1 输出时钟抖动清除器 LMK04616EVM LMK04616 评估模块 LMK04805BEVAL 具有双级联 PLL 和集成 2.2 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04806BEVAL 具有双级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04808BEVAL 具有双级联 PLL 和集成 2.9 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04816BEVAL 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VC 的三输入、十三输出时钟抖动消除器 LMK04826BEVM LMK04826BEVM 评估模块 LMK04828BEVM LMK04828 评估模块 LMK04832EVM 适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMK04832SEPEVM LMK04832-SEP 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器评估模块 LMK04906BEVAL 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的三输入、七输出时钟抖动消除器 LMK5B33216EVM 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 网络同步器的评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2582EVM LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器 LMX2592EVM LMX2592EVM 高性能宽带频率射频合成器 PLLATINUM™ 集成电路 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块 LMK04832EVM-CVAL 适用于 LMK04832-SP 符合 JESD204B 标准的超低噪声双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK04368EPEVM 适用于 LMK04368-EP 符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK61E0MEVM LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMX1204EVM 适用于 LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 的射频缓冲器、乘法器和分频器的评估模块 LMX2594EVM 适用于 LMX2594 具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 15GHz 宽带射频合成器的评估模块 LMX2595EVM 适用于具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 20GHz 宽带射频合成器的评估模块 LMX2615EVM-CVAL 航空级合成器评估模块 LMX2694EPEVM 15-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX2572EVM 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LPEVM 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器评估模块 LMX2581EVM LMX2581 评估模块 LMX2820EVM LMX2820 22.6-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX8410LEVM I/Q 解调器评估模块 LMK5B33414EVM 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块 LMK5C33216EVM LMK5C33216 时钟同步器 DPLL 2 输入 16 输出评估模块 LMK05028EVM LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块 LMK05318BEVM 网络同步器时钟评估模块 CDCI6214EVM CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块 CDCE6214-Q1EVM CDCE6214-Q1EVM LMK3H0102EVM LMK3H0102 评估模块
软件
IDE、配置、编译器或调试器
CODELOADER CodeLoader 器件寄存器编程
下载选项
仿真模型

CDCE6214-Q1 IBIS Model

SNAM233.ZIP (251 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频