可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
CD74HCT4051-Q1
- 宽模拟输入电压范围:±5V(最大值)
- 低导通电阻:
- 70Ω(典型值)(VCC – VEE = 4.5V)
- 40Ω(典型值)(VCC – VEE = 9V)
- 低开关间串扰
- 快速开关和传播速度
- 先断后合开关
- 宽工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 工作控制电压:4.5V 至 5.5V
- 开关电压:0V 至 10V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性在 VOL、VOH 下 II ≤ 1µA
CD74HCT4051-Q1 器件是数字控制的模拟开关,它使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
该模拟多路复用器和多路信号分离器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化(例如,VCC 变为 VEE)。它是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,该器件还具有使能控制,当处于高电平时将禁用所有开关,将其置于关断状态。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。