CD74HCT32
- LSTTL input logic compatible
- VIL(max) = 0.8 V, VIH(min) = 2 V
- CMOS input logic compatible
- II ≤ 1 µA at VOL, VOH
- Buffered inputs
- 4.5 V to 5.5 V operation
- Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
This device contains four independent 2-input OR gates. Each gate performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CD54HCT32、CD74HCT32 高速 CMOS 逻辑四路 2 输入或门 数据表 | 2019年 8月 30日 | |||
应用手册 | Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) | 2021年 7月 26日 | ||||
选择指南 | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AB) | 2014年 11月 17日 | |||
用户指南 | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
用户指南 | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
应用手册 | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
应用手册 | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997年 6月 1日 | ||||
应用手册 | 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
应用手册 | SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions | 1996年 5月 1日 | ||||
应用手册 | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996年 4月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | 查看选项 |
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点