可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 TMUX4051-Q1 正在供货 具有 1.8V 兼容逻辑电平的汽车类 ±12V 8:1 单通道多路复用器 24-V mux with 1.8-V logic and smaller package options

产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 30 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 10 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 30 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 10 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-45°C 至 +125°C,T A
  • 各种数字和模拟信号电平:
    • 数字:3 V 至 20 V
    • 模拟:≤ 20V P-P
  • 在 V DD – V EE = 18V 时的 15V P-P 信号输入范围内,具有 125Ω(典型值)的低导通电阻
  • 在 V DD – V EE = 18V 时,通道漏电流为 ±100pA(典型值),具有高关断电阻
  • 适用于 3V 至 20V 数字寻址信号(V DD – V SS = 3V 至 20V)的逻辑电平转换功能,可将模拟信号切换至与 20V P-P (V DD – V EE = 20V) 相匹配的开关特性,V DD – V EE = 15V 时,r ON = 5Ω(典型值),在所有数字控制输入和电源条件下,具有极低的静态功率损耗,在 V DD – V SS = V DD – V EE = 10V 时,功率损耗为 0.2µW(典型值)
  • 二进制地址片上解码
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值
  • 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA,18V 和 25°C 时为 100nA
  • 先断后合开关消除了通道重叠
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-45°C 至 +125°C,T A
  • 各种数字和模拟信号电平:
    • 数字:3 V 至 20 V
    • 模拟:≤ 20V P-P
  • 在 V DD – V EE = 18V 时的 15V P-P 信号输入范围内,具有 125Ω(典型值)的低导通电阻
  • 在 V DD – V EE = 18V 时,通道漏电流为 ±100pA(典型值),具有高关断电阻
  • 适用于 3V 至 20V 数字寻址信号(V DD – V SS = 3V 至 20V)的逻辑电平转换功能,可将模拟信号切换至与 20V P-P (V DD – V EE = 20V) 相匹配的开关特性,V DD – V EE = 15V 时,r ON = 5Ω(典型值),在所有数字控制输入和电源条件下,具有极低的静态功率损耗,在 V DD – V SS = V DD – V EE = 10V 时,功率损耗为 0.2µW(典型值)
  • 二进制地址片上解码
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值
  • 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA,18V 和 25°C 时为 100nA
  • 先断后合开关消除了通道重叠

CD405xB-Q1 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 V DD – V SS 和 V DD – V EE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。

CD405xB-Q1 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 V DD – V SS 和 V DD – V EE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TMUX1308-Q1 正在供货 具有注入电流控制和 1.8V 逻辑电平的汽车类 5V、8:1、单通道多路复用器 Upgraded 1.8-V logic support and smaller package options

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CD405xB-Q1 具有逻辑电平转换功能的汽车类 CMOS 单路 8 通道模拟多路复用器或多路信号分离器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 30日
功能安全信息 CD4051B-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 7日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014年 2月 5日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP40280 — 双向电池初始化系统控制板参考设计

PMP40280 是一款电池初始化参考设计解决方案,适用于汽车和电池应用。MCU TM4C123GH6PZ 可设置充电/放电电流,还可实时监控电池电压和充电/放电电流。在环境温度变化时,它将通过校准系统增益误差来达到 0.1% 的充电/放电电流精度要求。当系统出现故障时,MCU 可以停用功率转换器。通过标准 CAN 总线实现通信。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频