CC430F5147
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有射频内核的 CC430F614x、CC430F514x、CC430F512x SoC

 

参考设计

太阳能产品:物联网 (IoT) 中的传感器节点

Solar Dice 是无电池、无线传输的器件,用于物联网。板载加速计会检测 Dice 的方向,然后将其无线传输到主机(例如 USB 软件狗或智能手机)。该参考设计展示了超低功耗传感器节点,该节点由 CC430 的超低功耗优化代码以及通过 TPS62740 进行的超低功耗管理来实现。  在待机模式中,整个系统仅消耗 2.36 µA 的电流。  TPS62740 和 CC430 实现了无数不同的传感器类型(温度、湿度、压力等),Solar Dice 仅仅是其中的一个示例。

  • 通过 6 个太阳能电池板进行无电池操作
  • 方向无线传输到主机
  • 2.36 µA 电流消耗(待机模式)
  • 超低功耗优化电源
  • 超低功率优化编码

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (5)

培训内容 型号 类型
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
CC430F512x, CC430F514x Code Examples  (ZIP 209 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)
CC430 RF Code Examples (Also See CC430 RF Examples App Note SLAA465)  (ZIP 4451 KB )    2016年 3月 22日    (英文內容)

开发工具 (6)

培训内容 型号 类型
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具