CC3220SF
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案

 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL 开发套件
SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack CC3200AUDBOOST 评估模块和开发板
适用于 OV788 Omnivision 摄像机的电压电平转换器适配器 BOOSTXL-OV788ADAPT 评估模块和开发板

参考设计

适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云网关参考设计

SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云参考设计展示了如何通过远距离低于 1GHz 无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),后者可托管网关应用以及作为 MAC-CO 处理器的 SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线 MCU。此参考设计还包括在 SimpleLink 双频带 CC1350 无线 MCU 上运行的传感器节点示例应用。此设计预先集成 TI 15.4-Stack 软件,该软件作为 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 的一部分受到支持,从而提供完整的低于 1GHz 星形网络解决方案。您的连接速度有多快?

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (8)

培训内容 型号 类型
SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro WIFISTARTERPRO 应用软件与框架
为音频/视频流应用提供系统解决方案的 CC3220 集成解决方案 CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE 应用软件与框架
适用于 IBM Watson 的 SimpleLink™ SDK 插件 SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-WATSONIOT 软件库
适用于 Microsoft Azure 的 SimpleLink™ SDK 插件 SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-AZUREIOT 软件库
适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件 SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 软件库
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-CC32XX-SDK 软件开发套件 (SDK)
适用于 Amazon Web Services 的 SimpleLink™ SDK 插件 SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-AWSIOT 软件开发套件 (SDK)
适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件 SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
XDS110 EnergyTrace™ 高动态范围 (ETHDR) 调试探针插件 TMDSEMU110-ETH Debug Probes/Analyzers
XDS110 JTAG 调试探针 TMDSEMU110-U Debug Probes/Analyzers
适用于 HomeKit 的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 插件 SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-HOMEKIT 插件
Third party wireless module search tool 3P-WIRELESS-MODULES 计算工具
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序 PINMUXTOOL 计算工具
SimpleLink Wi-Fi 无线测试工具 CC3XXXRADIOTEST 软件开发工具、IDE、编译器
SimpleLink™ Wi-Fi® 嵌入式编程 EMBEDDED-PROGRAMMING 闪存编程工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具