ZHCSCJ7E July   2013  – June 2014 CC3200

PRODUCTION DATA.  

  1. 1器件概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用范围
    3. 1.3 说明
    4. 1.4 功能方框图
  2. 2修订历史记录
  3. 3Terminal Configuration and Functions
    1. 3.1 Pin Attributes and Pin Multiplexing
      1. 3.1.1 Connections for Unused Pins
      2. 3.1.2 Recommended Pin Multiplexing Configurations
    2. 3.2 Drive Strength and Reset States for Analog-Digital Multiplexed Pins
    3. 3.3 Pad State After Application of Power To Chip But Prior To Reset Release
  4. 4Specifications
    1. 4.1 Timing and Switching Characteristics
      1. 4.1.1 Power Supply Sequencing
      2. 4.1.2 Reset Timing
        1. 4.1.2.1 nRESET (32K XTAL)
        2. 4.1.2.2 nRESET (External 32K)
        3. 4.1.2.3 Wakeup from Hibernate
      3. 4.1.3 Clock Specifications
        1. 4.1.3.1 Slow Clock Using Internal Oscillator
        2. 4.1.3.2 Slow Clock Using an External Clock
        3. 4.1.3.3 Fast Clock (Fref) Using an External Crystal
        4. 4.1.3.4 Fast Clock (Fref) Using an External Oscillator
        5. 4.1.3.5 Input Clocks/Oscillators
      4. 4.1.4 Peripherals
        1. 4.1.4.1 SPI
          1. 4.1.4.1.1 SPI Master
          2. 4.1.4.1.2 SPI Slave
        2. 4.1.4.2 McASP
          1. 4.1.4.2.1 I2S Transmit Mode
          2. 4.1.4.2.2 I2S Receive Mode
        3. 4.1.4.3 GPIO
          1. 4.1.4.3.1 GPIO Output Transition Time Parameters (Vsupply = 3.3 V)
          2. 4.1.4.3.2 GPIO Output Transition Time Parameters (Vsupply = 1.8 V)
          3. 4.1.4.3.3 GPIO Input Transition Time Parameters
        4. 4.1.4.4 I2C
        5. 4.1.4.5 IEEE 1149.1 JTAG
        6. 4.1.4.6 ADC
        7. 4.1.4.7 Camera Parallel Port
        8. 4.1.4.8 UART
  5. 5Detailed Description
    1. 5.1 Overview
      1. 5.1.1 Device Features
    2. 5.2 Functional Block Diagram
    3. 5.3 ARM Cortex-M4 Processor Core Subsystem
    4. 5.4 CC3200 Device Encryption
    5. 5.5 Wi-Fi Network Processor Subsystem
    6. 5.6 Power-Management Subsystem
      1. 5.6.1 VBAT Wide-Voltage Connection
      2. 5.6.2 Preregulated 1.85 V
    7. 5.7 Low-Power Operating Mode
    8. 5.8 Memory
      1. 5.8.1 External Memory Requirements
      2. 5.8.2 Internal Memory
        1. 5.8.2.1 SRAM
        2. 5.8.2.2 ROM
        3. 5.8.2.3 Memory Map
    9. 5.9 Boot Modes
      1. 5.9.1 Overview
      2. 5.9.2 Invocation Sequence/Boot Mode Selection
      3. 5.9.3 Boot Mode List
  6. 6Applications and Implementation
    1. 6.1 Application Information
      1. 6.1.1 Typical Application - CC3200 Wide-Voltage Mode
      2. 6.1.2 Typical Application - CC3200 Preregulated 1.85-V Mode
  7. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 引脚复用 (PinMux) 工具
        2. 7.1.1.2 射频工具
        3. 7.1.1.3 Uniflash 闪存编程器
      2. 7.1.2 器件命名规则
    2. 7.2 文档支持
    3. 7.3 社区资源
    4. 7.4 Trademarks
    5. 7.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 7.6 Glossary
  8. 8机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 器件概述

1.1 特性

  • CC3200 SimpleLink Wi-Fi — 由应用微控制器,Wi-Fi 网络处理器和电源管理子系统组成
    • 应用微控制器子系统
      • ARM®Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
      • 嵌入式存储器
        • RAM(高达 256KB)
        • 外部串行闪存引导加载程序,和 ROM 中的外设驱动程序
      • 32 通道直接内存访问 (DMA)
      • 针对高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括
        • AES,DES 和 3DES
        • SHA2 和 MD5
        • 循环冗余校验 (CRC) 与校验和
      • 8 位并行摄像头接口
      • 1 个多通道音频串口 (McASP) 接口,支持 2 个 I2S 通道
      • 1 个 SD/MMC 接口
      • 2 个通用异步收发器 (UART)
      • 1 个串行外设接口 (SPI)
      • 1 个内部集成电路 (I2C)
      • 4 个通用定时器,支持 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
      • 1 个看门狗定时器
      • 4 通道 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 27 个独立可编程、复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • Wi-Fi 网络处理器子系统
      • 特有 Wi-Fi Internet-On-a-Chip™
      • 专用 ARM MCU
      • 完全解除 应用 微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担

      • ROM 中 的 Wi-Fi 以及 互联网协议
      • 802.11 b/g/n 射频、基带,媒介访问控制 (MAC),Wi-Fi 驱动器和请求方
      • TCP/IP 堆栈
        • 行业标准 BSD 插槽应用编程接口 (API)
        • 8 个同时 TCP 或 UCP 插槽
        • 2 个同时 TLS 和 SSL 插槽
      • 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
      • 基站、访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct® 模式
      • WPA2 个人和企业安全性
      • 针对自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
      • SmartConfig™ 技术,AP 模式和 WPS2,这些技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 服务开通
      • Tx 功率
        • 18.0 dBm @ 1 DSSS
        • 14.5 dBm @ 54 OFDM
      • RX 灵敏度
        • -95.7 dBm @ 1 DSSS
        • -74.0 dBm @ 54 OFDM
    • 电源管理子系统
      • 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
        • VBAT 宽电压模式:2.1 至 3.6V
        • 预稳压 1.85V 模式
      • 高级低功耗模式
        • 支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4µA
        • 低功耗深度睡眠 (LPDS):120 µA
        • RX 流量(MCU 激活)59 mA@54正交频分复用 (OFDM)
        • TX 流量(MCU 激活):229 mA@54OFDM,最大功率
        • 空闲连接(处于 LPDS 中的 MCU)695 µA @ DTIM = 1
    • 时钟源
      • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
      • 32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
    • 封装和工作温度
      • 0.5mm 焊球间距,64 引脚,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)
      • 环境温度范围:-40°C 至 85°C

    1.2 应用范围

    • 用于物联网应用,诸如
      • 云连通性
      • 家庭自动化
      • 家用电器
      • 访问控制
      • 安防系统
      • 智能能源
      • 互联网网关
      • 工业控制
      • 智能插座和仪表计量
      • 无线音频
      • IP 网络传感器节点

    1.3 说明

    用业界第一个具有内置 Wi-Fi 连通性的单片微控制器单元 (MCU) 开始你的设计。 针对物联网 (IoT) 应用的 SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。 CC3200 器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E™ 支持社区。 此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线 (QFN) 封装。

    此应用 MCU 子系统包含一个运行频率为 80MHz 的行业标准 ARM Cortex-M4 内核。 此器件包含多种外设,其中包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C 和四通道模数转换器 (ADC)。 CC3200 系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式 RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM。

    Wi-Fi 网络处理器子系统特有一个 Wi-Fi 片上互联网并且包含一个额外的专用 ARM MCU,此 MCU 可完全免除 应用 MCU 的处理负担。 这个子系统包含 802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,以实现支持 256 位加密的快速、安全互联网连接。 CC3200 器件支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式。 此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0。 Wi-Fi 片上互联网 包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。

    电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流-直流转换器。 这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有 RTC 的休眠模式,所需电流 少于 4μA。

    器件信息(1)

    产品型号 封装 封装尺寸
    CC3200 四方扁平无引线 (QFN) (64) 9.0mm x 9.0mm
    (1) 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

    1.4 功能方框图

    Figure 1-1 显示 CC3200 硬件概述。

    scr_HW_overview_swas032.gifFigure 1-1 CC3200 硬件概述

    Figure 1-2 显示 CC3200 嵌入式软件的概述。

    scr_system_overview_swas032.gifFigure 1-2 CC3200 嵌入式软件概述

    Figure 1-3 显示 CC3200 器件的一个方框图。

    SoC_Block_Dia_swas032.gifFigure 1-3 CC3200 功能方框图