CC3120MOD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网模块解决方案

 

设计套件与评估板 (3)

参考设计

用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用

This SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad and Audio BoosterPack design brings Wi-Fi audio streaming capability to new applications as well as existing ones such as HD digital speakers. It enables the capture, streaming and playback of audio from a digital microphone or a stereo/mono audio jack to (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

培训内容 型号 类型
SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro WIFISTARTERPRO 应用软件与框架
SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN 软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) Wi-Fi® 插件 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (7)

培训内容 型号 类型
适用于 HomeKit 的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 插件 SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-HOMEKIT 插件
适用于 CC31xx 的 SimpleLink™ Studio SIMPLESTUDIO 电路设计和仿真
适用于 SimpleLink™ CC3XXX 的无线电认证 SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 电路设计和仿真
SimpleLink Wi-Fi 无线测试工具 CC3XXXRADIOTEST 软件开发工具、IDE、编译器
适用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-WCS 软件开发工具、IDE、编译器
SimpleLink™ Wi-Fi® 嵌入式编程 EMBEDDED-PROGRAMMING 闪存编程工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC3120MOD 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。