CC3100MOD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
SimpleLink Wi-Fi CC3100 片上因特网无线网络处理器模块

 

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
MSP430FR5969 LaunchPad 评估套件 MSP-EXP430FR5969 评估模块和开发板
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack CC3100BOOST 评估模块和开发板
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 模块 CC3100MODBOOST 评估模块和开发板
TM4C129E Cypto Connected LaunchPad EK-TM4C129EXL 评估模块和开发板
用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack CC31XXEMUBOOST 评估模块和开发板

参考设计

在智能电表中实现 Wi-Fi 连接

此设计实现了一个具有 Wi-Fi 连接功能的三相能量计。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并控制 SimpleLink™ Wi-Fi 收发器。智能仪表数据随后可通过标准 Web 浏览器显示在任何 Wi-Fi 连接的设备上。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

培训内容 型号 类型
SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK) CC3100SDK 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (6)

培训内容 型号 类型
适用于 CC31xx 的 SimpleLink™ Studio SIMPLESTUDIO 电路设计和仿真
适用于 SimpleLink™ CC3XXX 的无线电认证 SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 电路设计和仿真
SimpleLink Wi-Fi 无线测试工具 CC3XXXRADIOTEST 软件开发工具、IDE、编译器
适用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-WCS 软件开发工具、IDE、编译器
SimpleLink™ Wi-Fi® 嵌入式编程 EMBEDDED-PROGRAMMING 闪存编程工具
UniFlash stand-alone flash tool for microcontrollers, Sitara™ processors and SimpleLink™ family UNIFLASH 闪存编程工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC3100MOD 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。