CC2652R SimpleLink™ 多标准无线 MCU | 德州仪器 TI.com.cn

CC2652R (正在供货)

SimpleLink™ 多标准无线 MCU

 

More information

Texas Instruments has released Rev. E of the SimpleLink CC2652R Wireless MCU enabling important enhancements. Verify hardware and software compatibility:  Here

描述

CC2652R 器件是一款多协议无线 2.4GHz MCU,面向线程、 Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 Wi-SUN®和专有系统。

CC2652R 是 CC26xx 和 CC13xx 系列中具有成本效益和超低功耗的 2.4GHz 和低于 1GHz 射频器件。极低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1µA 的睡眠电流和最高 80KB RAM 保持能力可确保卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集 应用中长时间的工作。

CC2652R 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC2652R 器件的低功耗不会影响射频性能,CC2652R 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。

CC2652R 器件是高度集成的真正的单芯片解决方案,结合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。

通过具有 4KB 程序和数据 SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗 2MHz 模式的传感器控制器专门为了对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此 MCU 系统可以最大限度地提高睡眠时间和减少工作功耗。

CC2652R 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、线程、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们均共用一个通用且简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/simplelink

特性

  • 微控制器
    • 强大 Arm®Cortex®-M4F 处理器
    • EEMBC CoreMark®评分:148
    • 时钟速度高达 48MHz
    • 352KB 系统内可编程闪存
    • 256KB ROM 用于协议和固件
    • 8KB 缓存 SRAM(作为通用 RAM 提供)
    • 80KB 超低泄漏 SRAM
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功耗传感器控制器4KB SRAM
    • 传感器数据采样、存储和处理
    • 独立于系统 CPU 运行
    • 快速唤醒进入低功耗运行
  • TI-RTOS、驱动程序、加载程序、低功耗蓝牙® 5 控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化应用尺寸
  • 封装符合 RoHS 标准
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31 GPIO)
  • 外设
    • 数字外设可连接至任何 GPIO
    • 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
    • 12 位 ADC、200ksps/s、8 通道
    • 2 个带内部基准数模转换器 (DAC) 的比较器
      (1 个连续时间、1 个超低功耗)
    • 可编程电流源
    • 2 个异步收发器 (UART)
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES 128 位和 256 位加密加速计
    • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
    • SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 电容式感应,最高 8 通道
    • 集成温度和电池监控
  • 外部系统
    • 片上降压直流/直流转换器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
    • 有源模式 RX:6.83mA
    • 有源模式 TX:7.5mA
    • 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark):
      3.3mA (69µA/MHz)
    • 传感器控制器 16Hz 流量测定:
      1.7µA
    • 传感器控制器 100Hz 比较器 A 读数:
      1.5µA
    • 传感器控制器,1Hz ADC 采样:
      1µA
    • 待机电流:0.92µA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:125nA(发生外部事件时唤醒)
  • 无线电部分
    • 与低功耗蓝牙 5 及 IEEE 802.15.4 和 MAC 标准兼容的 2.4GHz 射频收发器
    • 出色的接收器敏感度:
      –100dBm (802.15.4 (2.4GHz))、
      –103dBm(低功耗蓝牙 5 编码)
    • 可编程输出功率最高达 +5dBm
    • 适用于需要符合全球射频规范的系统
      • EN 300 328、(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 开发 工具和软件
    • LAUNCHXL-CC26X2R1 开发套件
    • SimpleLink CC26X2 软件开发套件
    • SmartRF™用于简单无线电配置的 Software Studio
    • 用于构建低功耗传感应用的 Sensor Controller Studio

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 多标准 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Technology Flash (KB) RAM (KB) CPU core
CC2652R 立即下单 Bluetooth low energy
Multi-standard
Proprietary 2.4 GHz
Thread
Zigbee    
352     80     Arm® Cortex®-M4F    
CC2650 立即下单 6LoWPAN
Bluetooth low energy
Multi-standard
Proprietary 2.4 GHz
Zigbee    
128     28     Arm® Cortex®-M3    
CC2652RB 立即下单 Bluetooth low energy     352     80     Arm® Cortex®-M4F