ZHCSGW5A January 2017  – August 2017 CC2640R2F-Q1

PRODUCTION DATA. 

  1. 1器件概述
    1. 1.1特性
    2. 1.2应用
    3. 1.3说明
    4. 1.4功能框图
  2. 2修订历史记录
  3. 3 Device Comparison
    1. 3.1Related Products
  4. 4Terminal Configuration and Functions
    1. 4.1Pin Diagram - RGZ Package
    2. 4.2Signal Descriptions - RGZ Package
    3. 4.3Wettable Flanks
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Power Consumption Summary
    5. 5.5 General Characteristics
    6. 5.6 1-Mbps GFSK (Bluetooth low energy Technology) - RX
    7. 5.7 1-Mbps GFSK (Bluetooth low energy Technology) - TX
    8. 5.8 24-MHz Crystal Oscillator (XOSC_HF)
    9. 5.9 32.768-kHz Crystal Oscillator (XOSC_LF)
    10. 5.1048-MHz RC Oscillator (RCOSC_HF)
    11. 5.1132-kHz RC Oscillator (RCOSC_LF)
    12. 5.12ADC Characteristics
    13. 5.13Temperature Sensor
    14. 5.14Battery Monitor
    15. 5.15Continuous Time Comparator
    16. 5.16 Low-Power Clocked Comparator
    17. 5.17Programmable Current Source
    18. 5.18Synchronous Serial Interface (SSI)
    19. 5.19DC Characteristics
    20. 5.20Thermal Resistance Characteristics for RGZ Package
    21. 5.21Timing Requirements
    22. 5.22Switching Characteristics
    23. 5.23Typical Characteristics
  6. 6Detailed Description
    1. 6.1 Overview
    2. 6.2 Functional Block Diagram
    3. 6.3 Main CPU
    4. 6.4 RF Core
    5. 6.5 Sensor Controller
    6. 6.6 Memory
    7. 6.7 Debug
    8. 6.8 Power Management
    9. 6.9 Clock Systems
    10. 6.10General Peripherals and Modules
    11. 6.11System Architecture
  7. 7Application, Implementation, and Layout
    1. 7.1Application Information
    2. 7.27 × 7 Internal Differential (7ID) Application Circuit
      1. 7.2.1Layout
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 器件命名规则
    2. 8.2 工具和软件
    3. 8.3 文档支持
    4. 8.4 德州仪器 (TI) 低功耗射频网站
    5. 8.5 社区资源
    6. 8.6 其他信息
    7. 8.7 商标
    8. 8.8 静电放电警告
    9. 8.9 出口管制提示
    10. 8.10术语表
  9. 9机械、封装和可订购信息
    1. 9.1封装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RGZ|48
订购信息

器件概述

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 微控制器
    • 强大的 ARM® Cortex®-M3
    • EEMBC CoreMark®评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存
    • 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏 SRAM
    • 8KB SRAM 作为缓存或系统 RAM 用途
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 2KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM
  • 高效代码大小架构,ROM 中装载驱动程序、低功耗 Bluetooth® 控制器和引导加载程序,让更多闪存供应用使用
  • 符合 RoHS 标准的汽车级封装
    • 具有可湿性侧面的 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装
  • 外设
    • 31 个 GPIO,所有数字外设引脚均可连接至任何 GPIO
    • 四个通用计时器模块
      (八个 16 位或四个 32 位计时器,均采用 PWM)
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200ksps、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C、I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部直流/直流转换器
    • 极少的外部组件
    • 无缝集成 SimpleLink™CC2590 和 CC2592 范围扩展器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8 至 3.8V
    • 有源模式 RX:6.1mA
    • 有源模式 TX (0dBm):7.0mA
    • 有源模式 TX (+5dBm):9.3mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA + 8.2μA/MHz
    • 待机电流:1.3μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频部分
    • 与低功耗蓝牙 (BLE) 4.2 和 5 规范兼容的 2.4GHz 射频收发器
    • 出色的接收器灵敏度(对于低功耗蓝牙 1Mbps 为 –97dBm)、可选择性和阻断性能
    • 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 对于低功耗蓝牙 1Mbps,链路预算为 102dB
    • 适用于需要符合全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328 和 EN 300 440(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 工具和开发环境
    • 全功能开发套件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRF™工具产品组合
    • IAR Embedded Workbench®(用于 ARM)
    • Code Composer Studio™(CCS)
    • CCS Cloud

应用

  • 汽车 应用
    • 汽车门禁
    • 无钥匙进入
    • 被动进入/被动启动 (PEPS) 系统
    • 汽车共享
    • 泊车引导
    • 无线车载诊断 (OBD)
    • 电缆更换
    • 远程控制
    • 传感器
  • 工业
    • 物流
    • 生产制造自动化
    • 资产跟踪和管理
    • HMI 和远程显示
    • 访问控制

说明

SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2640R2F-Q1 器件是符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),适用于低功耗蓝牙 4.2 和 5 汽车 应用 ,例如被动进入/被动启动 (PEPS)、遥控无钥匙进入 (RKE)、汽车共享、泊车引导、电缆更换和智能手机连接。

此器件属于 SimpleLink 超低功耗系列中的经济高效型 2.4GHz 射频器件。极低的有源射频和 MCU 电流以及低功耗模式电流消耗可确保卓越的电池寿命,因此可让连接到汽车蓄电池的节点采用小型纽扣电池供电并具有低功耗。出色的接收灵敏度和可编程输出功率,为严苛的汽车射频环境提供其所需的行业顶级射频性能。

CC2640R2F-Q1 无线 MCU 包含一个作为主应用处理器以 48MHz 速率运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,并包含嵌入于 ROM 中的低功耗蓝牙 4.2 控制器库和主机库。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放大量闪存以供应用使用。

此外,该器件通过了 AEC-Q100 认证,达到 2 级温度范围(–40°C 至 +105°C),并采用具有可湿性侧面的 7mm × 7mm VQFN 封装。可湿性侧面有助于降低生产线成本,并通过光学检查焊点的方式提高可靠性。

可从 ti.com.cn 免费获取低功耗蓝牙软件栈

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
CC2640R2FTWRGZQ1具有可湿性侧面的 VQFN (48) 封装7.00mm × 7.00mm
详细信息请参见 Section 9

功能框图

Figure 1-1 显示了 CC2640R2F-Q1 器件的框图。

CC2640R2F-Q1 CC2640R2F_Q1_FBD.gif Figure 1-1 方框图