| 培训内容 | 型号 | 类型 |
|---|---|---|
| CC2538-CC2592 评估模块套件 | CC2538-CC2592EMK | 子卡 |
| Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPad™ and SensorTag | CC-ANTENNA-DK2 | 开发套件 |
TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。
SimpleLink™ ZigBee® 网络范围扩展器参考设计
诸如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络等 ZigBee 应用可能需要比独立式 CC2530 更远的射频传输范围、更高的灵敏度。TI 全新的 SimpleLink CC2530-CC2592 参考设计将经济高效的 SimpleLink ZigBee CC2530 无线 MCU 与 SimpleLink CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收器灵敏度提高 2-3 dB 并将总链路预算增加至 120 dB,从而大幅提高 ZigBee 网络中每个节点的覆盖范围。
查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
| 描述 | 器件型号 | 公司 | 工具类型 |
|---|---|---|---|
| CC2538-CC2592EM 参考设计 | CC2538-CC2592EM-RD | Texas Instruments | 参考设计 |
| 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 | CC2592EMK-RD | Texas Instruments | 参考设计 |