CC2564MODA
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
CC2564MODx Bluetooth® 主机控制器接口 (HCI) 模块

CC2564MODx Bluetooth® 主机控制器接口 (HCI) 模块 - CC2564MODA
数据表
 

设计套件与评估板 (9)

培训内容 型号 类型
DK-TM4C129X 连接开发套件 DK-TM4C129X 开发套件
Tiva™ C 系列 TM4C123G USB+CAN 开发套件 DK-TM4C123G 开发套件
CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC2564MODNEM 评估模块和开发板
CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODAEM 评估模块和开发板
CC256x Bluetooth®/双模评估模块 CC256XQFNEM 评估模块和开发板
MSP430F5438 试验板 MSP-EXP430F5438 评估模块和开发板
MSP430F5529 USB 实验板 MSP-EXP430F5529 评估模块和开发板
具有集成天线 BoosterPack 插件模块的双模 Bluetooth® CC2564 模块 BOOST-CC2564MODA 评估模块和开发板
基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈 CC256XSTBTBLESW 评估模块和开发板

参考设计

面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (6)

培训内容 型号 类型
用于 CC256xB 的蓝牙服务包 CC256XB-BT-SP 软件库
用于 WL18xx 的 TI Bluetooth Stack 附加包(Linux 平台) TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 软件库
基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈 CC256XMS432BTBLESW 软件开发套件 (SDK)
基于 Stonestreet One Bluetopia 的 TI 蓝牙堆栈 TIBLUETOOTHSTACK-SDK 软件开发套件 (SDK)
基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈 CC256XM4BTBLESW 软件开发套件 (SDK)
用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件 CC256XMSPBTBLESW 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
适用于双模蓝牙的无线电认证 CC256X-CERTIFICATION 电路设计和仿真
CC256x 蓝牙硬件评估工具 SWRC256 计算工具