CC2541-Q1 2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统 | 德州仪器 TI.com.cn

CC2541-Q1 (正在供货)

2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统

2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统 - CC2541-Q1
数据表 勘误表
 

描述

CC2541-Q1 是一款针对低功耗和专有 2.4GHz 应用的功耗优化型无线 MCU 解决方案。 此器件可构建稳定耐用的网络节点,同时保证总物料成本低廉。 CC2541-Q1 结合了领先的 RF 收发器的出色性能以及符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存、8KB RAM 和多种其它功能强大的特性和外设。 CC2541-Q1 非常适用于需要超低功耗的系统,具体由各种工作模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。

CC2541-Q1 采用 6mm x 6mm QFN40 封装。

特性

  • 射频
    • 2.4GHz 低能耗专有 RF 无线 MCU
    • 支持 250kbps、500kbps、1Mbps 和 2Mbps 数据速率
    • 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
    • 高达 0dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为
      -94dBm)、可选择性和阻断性能
    • 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 6mm × 6mm 四方扁平无引线 (QFN)-40 封装
  • 低功率
    • 有源模式 RX 低至:18.3mA
    • 有源模式 TX (0dBm):18.6mA
    • 功率模式 1(4µs 唤醒):270µs
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):1µs
    • 功率模式 3(外部中断):0.5µs
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 256KB 系统内可编程闪存
    • 在所有功率模式下具有保持功能的 8KB RAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
    • 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
  • 外设
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
    • 电池监视器和温度感应器
    • 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 23 个通用 I/O 引脚
      (21 × 4mA,2 × 20mA)
    • I2C 接口
    • 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
    • 安全装置定时器
    • 集成的高性能比较器
  • 开发工具
    • CC2541 评估模块
    • SmartRF™ 软件
    • 提供 IAR 嵌入式 Workbench™
  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
      • GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)
      • 属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器
      • 对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密
      • L2CAP
    • 示例应用和配置文件
      • 针对 GAP 中心和外围作用的一般应用
      • 距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务
      • BLE 软件栈内支持更多应用
    • 多重配置选项
      • 单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上-Q1:
      • 针对外部微处理器上运行应用的网络处理器接口
    • BTool - 用于评估、开发和测试的 Windows PC 应用
    • 支持空中下载更新

应用

  • 2.4GHz 低能耗系统
  • 专有 2.4GHz 系统
  • 遥控门锁(被动式遥感)
  • 轮胎气压监视
  • 接近传感
  • 接口和控制
  • 诊断和维护
  • 电缆更换
  • 传感器节点
  • 信息娱乐与媒体
  • 智能手机连接
  • 信标

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 低功耗蓝牙 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Device type Bluetooth standard Rating Approx. price (US$) Technology Flash (KB) Operating temperature range (C)
CC2541-Q1 立即下单 Wireless MCU     Bluetooth 4.0     Automotive     2.95 | 1ku     Bluetooth low energy     256     -40 to 105    
CC2540 立即下单 Wireless MCU     Bluetooth 5.0     Catalog     1.74 | 1ku     Bluetooth low energy     256     -40 to 85    
CC2540T 立即下单 Wireless MCU     Bluetooth 4.0     Catalog     2.90 | 1ku     Bluetooth low energy     256     -40 to 125    
CC2541 立即下单 Wireless MCU     Bluetooth 5.0     Catalog     1.59 | 1ku     Bluetooth low energy     256     -40 to 85