CC2530
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案

用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案 - CC2530
数据表
CC2530 数据表   (英文內容)
勘误表
 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
CC2530 评估模块套件 CC2530EMK 子卡
CC2531 USB 评估模块套件 CC2531EMK 子卡
Radiocrafts Embedded radio modules RDCR-3P-RADIO-MOD 设计套件和评估模块

参考设计

具有隔离的能量测量功能的单相电表

电子式电表开发人员通常倾向于将能量测量功能与 ANSI/IEC 数据表、DLMS/COSEM、价格管理和通信等主机处理器功能分开。该设计演示了一种方法,即通过利用独立的计量处理器和主机处理器来分离上述仪表功能。该设计附带的固件可管理所有必备功能和处理器之间的同步。该设计还展示了如何保持两个处理器之间的通信独立,以便满足必要的安全需求。最后,此设计还展示了一个利用 MSP430 MCU 上的 USB 接口实现仪表校准的方法。通过重复利用此参考设计,工程师将能够借助独立的计量功能更加快速地开发智能仪表。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
CC2530-CC2591EM 参考设计 CC2530-CC2591EM-RD Texas Instruments 参考设计
RF6505-CC2530 参考设计 RF6505-CC2530RD Texas Instruments 参考设计
TDK Corporation 不平衡变压器针对 CC253x 进行了优化 CC2530TDKBALUN-RD Texas Instruments 参考设计
具有优化的 JTI 片式不平衡变压器的 CC2530EM 参考设计 CC2530BALUN-REFDES Texas Instruments 参考设计
独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 CC2592EMK-RD Texas Instruments 参考设计

软件 (7)

培训内容 型号 类型
IEEE802.15.4 Medium Access control (MAC) software stack TIMAC 软件库
Z-Stack - ZigBee 协议栈 Z-STACK 软件库
完全兼容 ZigBee 2012 的 Z-Stack 解决方案存档 Z-STACK-ARCHIVE 软件库
符合 RF4CE 规范的协议栈 REMOTI 软件库
符合 SimpliciTI 的协议堆栈 SIMPLICITI 软件库
RF range estimator  (ZIP 9583 KB )    2019年 9月 26日    (英文內容)
CC2530 Software Examples  (ZIP 505 KB )    2009年 11月 5日    (英文內容)

开发工具 (4)

培训内容 型号 类型
用于射频片上系统的调试器和编程器 CC-DEBUGGER Debug Probes/Analyzers
SmartRF Studio Download SMARTRFTM-STUDIO 计算工具
SmartRF 协议软件包监听器 PACKET-SNIFFER 计算工具
Third party wireless module search tool 3P-WIRELESS-MODULES 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2530 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。