CC2520
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 射频收发器

二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 射频收发器 - CC2520
数据表
CC2520 Datasheet 数据表   (英文內容)
勘误表
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
CC2520 评估模块套件 CC2520EMK 子卡
SmartRF 收发器评估板 SMARTRFTRXEBK 评估模块和开发板

参考设计

用于 6LoWPAN 和 2.4 GHz 应用的 RF 传感器节点开发平台

射频传感器节点平台旨在用作 6LoWPAN 和 2.4 GHz 应用的微型开发平台。此平台有三种板载传感器,其中包括一个 3 轴加速器、一个温度传感器和两个光传感器。射频传感器节点平台可作为独立传感器节点,也可与 PLC(电力线通信)板或射频接口板配对形成混合节点。射频节点支持 2.4GHz 射频协议,其中包括 6LoWPAN 或 ZigBee®。由于节点之间的链路可以是有线和/或无线的,因此混合网络可以提供比传统节点更优的可靠性和抗噪声能力。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
CC2520-CC2591EM 参考设计 CC2520-CC2591EM_RD Texas Instruments 参考设计
CC2520EM 参考设计 CC2520EM_REFDES Texas Instruments 参考设计
独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 CC2592EMK-RD Texas Instruments 参考设计

软件 (3)

培训内容 型号 类型
完全兼容 ZigBee 2012 的 Z-Stack 解决方案存档 Z-STACK-ARCHIVE 软件库
符合 SimpliciTI 的协议堆栈 SIMPLICITI 软件库
CC2520 Software Examples  (ZIP 678 KB )    2009年 11月 5日    (英文內容)

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
SmartRF Studio Download SMARTRFTM-STUDIO 计算工具
SmartRF 协议软件包监听器 PACKET-SNIFFER 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2520 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。