CC1352R
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
SimpleLink™ 多频带无线 MCU

 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1352R1 开发套件
SimpleLink™ ULP 传感器 BoosterPack™ BOOSTXL-ULPSENSE 评估模块和开发板
SimpleLink™ multi band CC1352R wireless MCU Launchpad™ SensorTag kit LPSTK-CC1352R 评估模块和开发板

参考设计

适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云网关参考设计

SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云参考设计展示了如何通过远距离低于 1GHz 无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),后者可托管网关应用以及作为 MAC-CO 处理器的 SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线 MCU。此参考设计还包括在 SimpleLink 双频带 CC1350 无线 MCU 上运行的传感器节点示例应用。此设计预先集成 TI 15.4-Stack 软件,该软件作为 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 的一部分受到支持,从而提供完整的低于 1GHz 星形网络解决方案。您的连接速度有多快?

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (4)

培训内容 型号 类型
SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 软件开发套件 (SDK)
Bluetooth Power Calculator  (ZIP 560 KB )    2019年 10月 3日    (英文內容)
RF range estimator  (ZIP 9583 KB )    2019年 9月 26日    (英文內容)
Bluetooth power calculator  (ZIP 43 KB )    2018年 6月 6日    (英文內容)

开发工具 (11)

培训内容 型号 类型
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
适用于 HomeKit 的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 插件 SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-HOMEKIT 插件
SmartRF Studio Download SMARTRFTM-STUDIO 计算工具
SmartRF 协议软件包监听器 PACKET-SNIFFER 计算工具
TI 15.4 Stack 功率计算器 15.4-STACK-CALC 计算工具
TI 射频范围评估器 RF-RANGE-ESTIMATOR 计算工具
蓝牙功耗计算工具 BT-POWER-CALC 计算工具
TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO SENSOR-CONTROLLER-STUDIO 软件开发工具、IDE、编译器
适用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-WCS 软件开发工具、IDE、编译器
SmartRF 闪存编程器 FLASH-PROGRAMMER 闪存编程工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1352R 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。