CC1352R SimpleLink™ 多频带无线 MCU | 德州仪器 TI.com.cn

CC1352R (正在供货) SimpleLink™ 多频带无线 MCU

 

More information

Texas Instruments has released Rev. E of the SimpleLink CC1352R Wireless MCU enabling important enhancements. Verify hardware and software compatibility Here

描述

CC1352R 器件是一款多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU,面向无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、Thread、 Zigbee®、KNX RF、 Wi-SUN®、低功耗 Bluetooth® 5 以及专有系统,包括 TI 15.4-Stack。

CC1352R 器件是具有成本效益、超低功耗、2.4GHz 和低于 1GHz 射频器件 SimpleLink™ MCU 平台中的一员。非常低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1µA 的睡眠电流和高达 80KB 并受奇偶校验保护的 RAM 保持能力可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中 运行。

CC1352R 器件可在支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC1352R 器件的低功耗不会影响射频性能,CC1352R 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。

CC1352R 中的灵活无线电可通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序来支持时分多路复用的多协议和多波段运行。

CC1352R 器件是高度集成的真正单芯片解决方案,整合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。

通过具有 4KB 程序和数据 SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗 2MHz 模式的传感器控制器专为对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此 MCU 系统可以最大限度地延长睡眠时间和降低工作功耗。

CC1352R 器件是 SimpleLink™微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含
Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用且简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/simplelink

特性

  • 微控制器
    • 强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
    • EEMBC CoreMark®评分:148
    • 352KB 系统内可编程闪存
    • 256KB ROM,用于协议和库函数
    • 8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
    • 支持奇偶校验的 80KB 超低泄漏 SRAM
    • 双引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
    • 采样、存储和处理传感器数据
    • 独立于系统 CPU 运行
    • 快速唤醒进入低功耗运行
  • TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗蓝牙® 5 控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化应用尺寸
  • 符合 RoHS 标准的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (28 GPIO)
  • 外设
    • 数字外设可连接至任何 GPIO
    • 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
    • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
    • 2 个具有内部基准 DAC 的比较器
      (1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
    • 可编程电流源
    • 2 个异步收发器 (UART)
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES 128 位和 256 位加密加速计
    • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
    • SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 电容式感应,最多 8 通道
    • 集成温度和电池监控器
  • 外部系统
    • 片上降压直流/直流转换器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
    • 有源模式 RX:5.8mA(3.6V,868MHz)、6.9mA(3.0V,2.4GHz)
    • 有源模式 TX (0dBm):8.0mA(3.6V,868MHz)、7.1mA(3.0V,2.4GHz)
    • 有源模式 TX(+14dBm 时):24.9mA (868MHz)
    • 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark):
      2.9mA (60µA/MHz)
    • 传感器控制器,低功耗模式,2MHz,运行无限循环电流:30.8µA
    • 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环电流:808µA
    • 待机电流:0.85µA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
  • 无线电部分
    • 与低功耗蓝牙 5 以及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 标准兼容的双频带低于 1GHz 和 2.4GHz 射频收发器
    • 出色的接收器灵敏度:
      SimpleLink 远距离模式下为 -121dBm
      50kbps 下为 -110dBm,蓝牙 125kbps 时(LE 编码 PHY)为 -105dBm
    • 高达 +14dBm(低于 1GHz)和 +5dBm (2.4GHz) 的可编程输出功率,具有温度补偿
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 220 接收器类别 1.5 和类别 2、EN 300 328、EN 303 131、EN 303 204(欧洲)
      • EN 300 440 类别 2
      • FCC CFR47 第 15 部分
      • ARIB STD-T108 和 STD-T66
    • 支持广泛的标准
  • 开发 工具和软件

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 多标准 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Technology Flash (KB) RAM (KB) CPU core
CC1352R 立即下单 Bluetooth low energy
Multi-standard
Proprietary 2.4 GHz
Sub-1 GHz
Thread
Zigbee    
352     80     Arm® Cortex®-M4F    
CC1352P 立即下单 Bluetooth low energy
Multi-standard
Proprietary 2.4 GHz
Sub-1 GHz
Thread
Zigbee    
352     80     Arm® Cortex®-M4F