可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ79616-Q1 正在供货 符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器 ASIL-D compliant with improved cell voltage measurements within 200 µs for all cell channels and balancing current up to 240 mA

产品详情

Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 33 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive Battery overvoltage protection (min) (V) 2 Battery overvoltage protection (max) (V) 5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Communication interface Differential Daisy Chain, UART Operating current (typ) (µA) 4200
Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 33 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive Battery overvoltage protection (min) (V) 2 Battery overvoltage protection (max) (V) 5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Communication interface Differential Daisy Chain, UART Operating current (typ) (µA) 4200
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 适用于汽车 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 电压监控器、温度监控器和通信功能: 符合 SafeTI™-26262 ASIL-D 标准
  • ± 1.1mV 电池电压测量精度,具有失调电压
  • 低至 1.2Hz 的可配置数字低通滤波器
  • 支持同步电池电压测量
    • 在 1ms 内实现堆叠的完整精度测量(96 节电池)
  • 可选环形架构可确保即使通信电缆断开也能进行堆叠通信
  • 监控 3 至 6 条电池连接和多达 6 个 NTC/辅助通道
    • 集成 16 位模数转换器 (ADC)
  • 集成高电压 AFE 滤波器组件
  • 专为可靠的热插拔性能而设计
  • 可堆叠配置,支持高达 64个器件(1 个基础器件 + 63 个堆叠器件,384 节串联电池)
  • 隔离式差分菊花链通信
    • 支持基于变压器或电容器的隔离
  • 可配置的 SINC3 数字滤波器
  • 集成硬件保护器
    • 针对电池过热和欠温提供二级保护
    • 针对电池过压和欠压提供二级保护
  • 硬件保护器功能:符合 SafeTI™-26262 ASIL-B 标准
  • 集成电池平衡 MOSFET 高达 150mA
  • 专为通过 BCI 测试而设计
  • UART 主机接口
  • 适用于汽车 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 电压监控器、温度监控器和通信功能: 符合 SafeTI™-26262 ASIL-D 标准
  • ± 1.1mV 电池电压测量精度,具有失调电压
  • 低至 1.2Hz 的可配置数字低通滤波器
  • 支持同步电池电压测量
    • 在 1ms 内实现堆叠的完整精度测量(96 节电池)
  • 可选环形架构可确保即使通信电缆断开也能进行堆叠通信
  • 监控 3 至 6 条电池连接和多达 6 个 NTC/辅助通道
    • 集成 16 位模数转换器 (ADC)
  • 集成高电压 AFE 滤波器组件
  • 专为可靠的热插拔性能而设计
  • 可堆叠配置,支持高达 64个器件(1 个基础器件 + 63 个堆叠器件,384 节串联电池)
  • 隔离式差分菊花链通信
    • 支持基于变压器或电容器的隔离
  • 可配置的 SINC3 数字滤波器
  • 集成硬件保护器
    • 针对电池过热和欠温提供二级保护
    • 针对电池过压和欠压提供二级保护
  • 硬件保护器功能:符合 SafeTI™-26262 ASIL-B 标准
  • 集成电池平衡 MOSFET 高达 150mA
  • 专为通过 BCI 测试而设计
  • UART 主机接口

BQ79606A-Q1 器件可针对三到六节电池提供同步、高精度的通道测量。通过加入菊花链通信端口,BQ79606A-Q1 器件可通过堆叠方式(最多 64 个器件)支持电气化汽车传动系电池组中的大型堆叠配置。BQ79606A-Q1 为每个电池输入提供一个 Δ-Σ 转换器,支持同步测量电池电压。

BQ79606A-Q1 包括一个辅助 ADC,可支持多达 6 个 NTC 的电池温度测量,并可通过内部电压轨实现针对器件的安全检查。此器件还包括一个裸片温度测量 ADC,用于提供温度校正,以便在扩展温度范围内获得高精度结果。

主机与 BQ79606A-Q1 器件之间的通信通过 UART 专用接口实现。此外,支持电容器或变压器隔离的隔离式差分菊花链通信接口允许主机与整个电池堆叠进行通信。该菊花链通信接口可配置为(可选)环形架构,允许主机在通信线路中断的情况下与堆叠任一端的器件进行通信。

BQ79606A-Q1 器件可针对三到六节电池提供同步、高精度的通道测量。通过加入菊花链通信端口,BQ79606A-Q1 器件可通过堆叠方式(最多 64 个器件)支持电气化汽车传动系电池组中的大型堆叠配置。BQ79606A-Q1 为每个电池输入提供一个 Δ-Σ 转换器,支持同步测量电池电压。

BQ79606A-Q1 包括一个辅助 ADC,可支持多达 6 个 NTC 的电池温度测量,并可通过内部电压轨实现针对器件的安全检查。此器件还包括一个裸片温度测量 ADC,用于提供温度校正,以便在扩展温度范围内获得高精度结果。

主机与 BQ79606A-Q1 器件之间的通信通过 UART 专用接口实现。此外,支持电容器或变压器隔离的隔离式差分菊花链通信接口允许主机与整个电池堆叠进行通信。该菊花链通信接口可配置为(可选)环形架构,允许主机在通信线路中断的情况下与堆叠任一端的器件进行通信。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79606A-Q1 具有集成硬件保护器并适用于汽车电池组应用的 SafeTI™ 精密 应用 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 4月 25日
白皮书 电动汽车电池管理中的有线通信与无线通信 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 15日
白皮书 유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 15日
白皮书 Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicle ElectrificatK 2020年 9月 17日
白皮书 车辆电池管理中的功能安全注意事项 英语版 2020年 9月 17日
应用手册 BQ79606A-Q1 Software Design Reference (Rev. E) 2019年 8月 7日
设计指南 可扩展汽车 HEV/EV 6 节至 96 节锂离子电池监控演示器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 7月 11日
应用手册 BQ79606 Daisy Chain Communication Robustness and Timing 2019年 6月 26日
技术文章 Eight questions about monitoring and protection in hybrid and electric vehicles PDF | HTML 2019年 5月 22日
功能安全信息 Safety Manual for BQ79606A-Q1 Precision Monitor (Rev. C) 2019年 5月 6日
用户指南 BQ79606A-Q1 GUI User's Guide (Rev. C) 2019年 4月 29日
应用手册 BQ79606A-Q1 Design Recommendation (Rev. C) 2019年 4月 26日
用户指南 BQ79606A-Q1 Evaluation Module (Rev. E) 2019年 4月 26日
应用手册 BQ79606AA-Q1 Example Bring Up Procedure 2018年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ79606EVM-897 — 具有集成保护器的 6 通道精密监控器评估模块

bq79606EVM 是用于测试 bq79606-Q1 的评估板。bq79606-Q1 可针对三到六节电池提供同步、高精度的通道测量。通过加入菊花链通信端口,bq79606-Q1 器件可通过堆叠方式(最多 51 个器件)支持电气化汽车传动系统电池组中的大型堆叠配置。bq79606-Q1 为每节电池输入提供一个 Δ-Σ 转换器,支持同时测量多个电池电压,从而提供各节电压的真实快照。最多可堆叠 51 个 bq79606EVM 板来支持超大型电池组。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

BQ79606A-EXAMPLE-CODE — BQ79606A-Q1 example code automotive battery pack applications for the LAUNCHXL-TMS57004

The BQ79606A-EXAMPLE-CODE is BQ79606A-Q1 example code of automotive battery pack applications for the Hercules™ LAUNCHXL-TMS57004 LaunchPad™ development kit.
模拟工具

MNOVA-3P-NOVACARTS — MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
来源:MicroNova
封装 引脚 下载
HTQFP (PHP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频