BQ78350-R1 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
BQ78350-R1A 正在供货 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 Newer firmware version available

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 320000 Implementation Pack External capacity indication LCD, LED, SOC Features CEDV algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 320000 Implementation Pack External capacity indication LCD, LED, SOC Features CEDV algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
TSSOP (DBT) 30 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 补偿放电终点电压 (CEDV) 电量计量算法
  • 支持 SMBus 主机通信
  • 可针对 3 到 5 节 (bq76920)、6 到 10节 (bq76930) 以及 9 到 15 节 (bq76940) 锂离子和磷酸铁锂电池进行灵活配置
  • 支持高达 320Ahr 的电池配置
  • 支持高达 320A 的充放电电流
  • 片上温度传感器选项
  • 通过配套 AFE 支持外部 NTC 热敏电阻
  • 全面的可编程保护 特性
    • 电压、电流和温度
    • 系统元件
  • 终身数据记录
  • 支持 CC-CV 充电,包括预充电、充电禁止和充电暂停
  • 为多达八个不同的总线地址提供一个可选电阻器可编程 SMBus 从地址
  • 最多可驱动一个 5 段 LED 或 LCD 显示屏,以指示充电状态
  • 提供安全散列算法 (SHA-1) 认证
  • 补偿放电终点电压 (CEDV) 电量计量算法
  • 支持 SMBus 主机通信
  • 可针对 3 到 5 节 (bq76920)、6 到 10节 (bq76930) 以及 9 到 15 节 (bq76940) 锂离子和磷酸铁锂电池进行灵活配置
  • 支持高达 320Ahr 的电池配置
  • 支持高达 320A 的充放电电流
  • 片上温度传感器选项
  • 通过配套 AFE 支持外部 NTC 热敏电阻
  • 全面的可编程保护 特性
    • 电压、电流和温度
    • 系统元件
  • 终身数据记录
  • 支持 CC-CV 充电,包括预充电、充电禁止和充电暂停
  • 为多达八个不同的总线地址提供一个可选电阻器可编程 SMBus 从地址
  • 最多可驱动一个 5 段 LED 或 LCD 显示屏,以指示充电状态
  • 提供安全散列算法 (SHA-1) 认证

德州仪器 (TI) bq78350-R1 锂离子和磷酸铁锂电池管理控制器与 bq769x0 系列模拟前端 (AFE) 保护器件配套,可提供全套电池管理系统 (BMS) 子系统,有助于加快产品开发、缩短上市时间。

bq78350-R1 控制器和 bq769x0 AFE 支持 3 节到 15 节电池 应用。bq78350-R1 器件提供了精确的电量监测计和健康状况 (SoH) 监控器,还提供了电池平衡功能以及整套电压、电流和温度保护 特性。

bq78350-R1 器件提供了用于电量报告的可选 LED 或 LCD 显示配置。它还可通过 SMBus 1.1 接口传输数据。电池历史记录和诊断数据也保存在器件的非易失性存储器中,并且可通过同一接口获取。

德州仪器 (TI) bq78350-R1 锂离子和磷酸铁锂电池管理控制器与 bq769x0 系列模拟前端 (AFE) 保护器件配套,可提供全套电池管理系统 (BMS) 子系统,有助于加快产品开发、缩短上市时间。

bq78350-R1 控制器和 bq769x0 AFE 支持 3 节到 15 节电池 应用。bq78350-R1 器件提供了精确的电量监测计和健康状况 (SoH) 监控器,还提供了电池平衡功能以及整套电压、电流和温度保护 特性。

bq78350-R1 器件提供了用于电量报告的可选 LED 或 LCD 显示配置。它还可通过 SMBus 1.1 接口传输数据。电池历史记录和诊断数据也保存在器件的非易失性存储器中,并且可通过同一接口获取。

下载
申请了解更多信息

可提供器件固件 (BQ78350-R2-DEVICE-FW)。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq78350-R1 CEDV 锂离子电量监测计和电池管理控制器(与 bq769x0 电池监控 AFE 配套) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 12月 23日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点