BQ7716
- 2、3 和 4 节串联电池过压保护
- 外部电容器编程的延迟计时器
- 固定的 OVP 阈值
- 高精度过压保护: ±10mV
- 低功耗 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
- 每个电池输入的低泄漏电流<100nA
- 小型封装引脚尺寸
- 8 引脚 WSON (3.00 mm × 4.00 mm)
BQ7716xy 器件系列提供了适用于锂离子电池包系统的过压监控器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7716xy 器件提供了延迟时间大幅减少的客户测试模式。
在 BQ7716xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动外部延迟计时器。在延迟定时器超时时,输出被触发进入其激活状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。外部延迟定时器的特性还包括检测 CD 引脚上开路或者短路延迟电容器(这也将在过压条件下触发输出驱动器)的功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ7716xy 具有外部延迟电容器且适用于 2 节至 4 节串联锂离子电池的过压保护器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DPJ) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。