BQ76PL455A-Q1 具有无源电池平衡功能的 16 节电池监视器 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ76PL455A-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有无源电池平衡功能的 16 节电池监视器

 

描述

bq76PL455A-Q1 器件是一款集成式 16 节电池监视和保护器件,旨在满足高可靠性汽车应用的 需求。凭借集成的高速、差分、电容隔离式通信接口,最多允许十六个 bq76PL455A-Q1 器件通过单个高速通用异步收发器 (UART) 接口与主机通信。

bq76PL455A-Q1 可监视和检测多种不同的故障状态,包括过压、欠压、过热和通信故障。该器件包含六个 GPIO 端口和八个模拟 AUX ADC 输入,用于实现附加的监视和可编程功能。此外,还具备辅助热关断功能,进一步为自身加强保护。

bq76PL455A-Q1 提供有多种 特性 来帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262)。请参见(文献编号:SLUUB67)。

特性

  • 每个器件可监视和均衡6 至 16 节电池
  • 高精度监视
    • 具有内部基准的 14 位高性能模数转换器 (ADC)
    • 全部电芯的总转换时间 2.4ms(标称值)
    • 八个 AUX 输入,用于温度传感器和其他传感器,输入电压范围为 0V 至 5V
    • 内部精密基准
  • 集成保护器,为过压 (OV) 和欠压 (UV) 比较器提供独立的 Vref 并具有可编程的 VCELL 设定值
  • 专为高系统稳健性而设计
    • 最高 1Mb/s 可堆叠隔离差分 UART
    • 多达 16 个采用双绞线以菊花链形式连接的集成电路 (IC)
    • 通过了大电流注入 (BCI) 测试
    • 专为提供可靠的热插拔性能而设计
  • 通过外部 N 沟道 FET 支持被动均衡,通过 EMB1428Q/EMB1499Q 支持主动均衡
  • 可帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262)
    • 内置自检,可验证定义的内部功能
    • 支持开路检测
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3

应用

  • 电动及混合动力汽车(EV、HEV、PHEV 和轻度混合动力)
  • 48V 系统(单芯片解决方案)
  • 储能系统 (ESS) 和不间断电源 (UPS)
  • 电动自行车,电动踏板车

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 电池监视器和平衡器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Max) (V) Number of series cells (Min) Number of series cells (Max) Features Operating temperature range (C) Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
BQ76PL455A-Q1 立即下单 79.2     6     16     Cell Balancing     -40 to 105     Automotive     TQFP | 80     80TQFP: 144 mm2: 12 x 12 (TQFP | 80)    
BQ76PL455A 立即下单 79.2     6     16     Cell Balancing     -40 to 85     Catalog     TQFP | 80     80TQFP: 144 mm2: 12 x 12 (TQFP | 80)    
BQ76PL536A 立即下单 27     3     6     Cell Balancing     -40 to 85     Catalog     HTQFP | 64     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12 (HTQFP | 64)    
BQ76PL536A-Q1 立即下单 27     3     6     Cell Balancing     -40 to 105     Automotive     HTQFP | 64     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12 (HTQFP | 64)    
BQ79606A-Q1 立即下单 33     3     6     Cell Balancing
Integrated ADC
Multi-cell Support
Open wire detection
Over-temperature (OT)
Over-voltage (OV)
Requires separate MCU
Stackable (built-in interface)
Temperature sense
Under-temperature (UT)
Under-voltage (UV)    
-40 to 105     Automotive     HTQFP | 48     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9 (HTQFP | 48)